Преобразователи VLT® 2800 более не выпускаются и находятся на этапе «Ограниченное обслуживание» своего жизненного цикла.  Danfoss предлагает широкий ассортимент низковольтных преобразователей, из которых можно выбрать модель на замену, наиболее подходящую для вашей сферы применения.

Ограниченное обслуживание: Агрегат на этапе ограниченного обслуживания ограничен в числе вариантов обслуживания.  Комплектующие, запчасти, услуги ТО и ремонта доступны в ограниченном объеме — при условии наличия материалов. Новые договоры на обслуживание не заключаются.  Выполняется обслуживание только по имеющимся договорам.

Агрегат нового поколения — VLT® Midi Drive FC 280

VLT® Midi Drive FC 280 — это не просто агрегат нового поколения. Это лучшая альтернатива на рынке. Этот преобразователь не только обеспечивает обратную совместимость, но отличается и целым рядом дополнительных функций, которые делают его адаптивным и простым в эксплуатации. Он позволяет использовать различные протоколы связи и легко подойдет для вашей сферы применения.

Напряжения питания и диапазоны мощности
1 x 220–240 В ... 0,37–3,7 кВт
3 x 220–240 В ... 0,37–3,7 кВт
3 x 380–480 В ... 0,55–18,5 кВт