Дополнительная защита для использования в морских применениях и тяжелой промышленности
Преобразователи частоты VACON® NXP Liquid Cooled встроены в прочный корпус, что делает их идеальными для обширного ряда отраслей с жесткими условиями эксплуатации.
Приводы переменного тока с жидкостным охлаждением могут использоваться во многих сочетаниях — от одного специализированного преобразователя частоты до крупных систем общих шин постоянного тока. Эти полностью стандартизированные частотные преобразователи, размещенные в защищенных корпусах и оснащенные множеством функций, позволяют максимально использовать пространство и свести к минимуму общие затраты в течение всего жизненного цикла.
Благодаря высокой степени защиты (IP54) эти преобразователи частоты могут быть установлены практически в любом месте промышленной установки или на судна. Это устраняет нагрузки на системы кондиционирования воздуха в щитовых, уменьшает стоимость и время установки и делает эти приводы идеальными для проведения модернизации.
Обслуживание выполняется просто и быстро. Такие функции, как Safe Torque Off (STO) и Safe Stop 1 (SS1) делают установку более безопасной, а печатные платы с защитным покрытием повышают надежность.
Конфигурации NXA, NXN, NXB и NXI
Доступны конфигурации с активными выпрямителями (NXA), нерекуперативными выпрямителями (NXN), тормозными прерывателями (NXB) и инверторами (NXI).
Для получения более подробных сведений об этих конфигурациях см. руководство по выбору VACON® NXP с общей шиной постоянного тока.
Диапазоны мощности
- 3 x 400–500 В ... 700–1100 кВт
- 3 x 525–690 В ... 800–1550 кВт
Особенности и преимущества
Срок службы преобразователя частоты и его надежность увеличиваются благодаря прочному и защищенному шкафу
Необходимое пространство для установки и потребности в инфраструктуре уменьшаются благодаря компактной конструкции, не требующей воздухоотводов
Сокращается потребность в дополнительных инвестициях, так как благодаря минимальному выбросу тепла в воздух не требуются большие системы кондиционирования
Обеспечено соответствие всем международным стандартам и глобальным требованиям, включая сертификаты для морских применений и допуски по условиям безопасности, ЭМС и гармоникам.
Практически бесшумная работа, так как не требуются крупные вентиляторы охлаждения
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого устройства и ценовой политике.
Применения
Компрессоры, ветродвигатели, экструдеры, насосы, вентиляторы, транспортеры, дробилки, движители, силовые установки, испытательные стенды, крановые системы, системы лебедок и преобразования мощности.