• Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Программное обеспечение

Селективность защиты в сетях постоянного тока

VACON® NXP DCGuard™ обеспечивает оперативное отключение и полную селективность защиты в сетях постоянного тока для всех преобразователей частоты серии VACON® NXP.

В сетях постоянного тока энергоснабжение производится с меньшими потерями, чем в сетях переменного тока. При этом для обеспечения селективности защиты и ограничения тока короткого замыкания требуются более сложные защитные устройства.

VACON® NXP DCGuard™ представляет собой полупроводниковое защитное устройство, которое поддерживает стабильную работу сети постоянного тока за счет практически мгновенного обнаружения и отсечки любых неноминальных токов. Оно изолирует дефектный участок системы за 5 микросекунд, обеспечивая защиту и бесперебойную работу остального оборудования.

На VACON® NXP DCGuard получены разрешения DNV-GL, ABS и Регистра Ллойда, что облегчает получение разрешения на использование систем с ним в морских условиях.

Диапазоны тока

465–800 В пост. тока … 3–4140 А

640–1100 В пост. тока … 4–3100 А

Технические характеристики и преимущества

  • Надлежащая селективность защиты систем от короткого замыкания
  • Отсутствие бросков напряжения при отсечке тока
  • Возможность одновременного подключения к устройству двух сетей постоянного тока с разностью напряжений, достигающей величины номинального для устройства напряжения постоянного тока (благодаря контролю колебаний напряжения).
  • Защита кабелей передачи от перегрузки
  • Надежная, проверенная технология
Сети постоянного тока и селективность защиты при использовании VACON® NXP DCGuard™

Сети постоянного тока и селективность защиты при использовании VACON® NXP DCGuard™

Использование сетей постоянного тока вместо переменного позволяет повысить эффективность использования энергии до 20 %. Кроме того, сети постоянного тока имеют значительный потенциал для экономии электроэнергии, особенно при одновременном использовании с хранилищами энергии и/или генераторами с переменной скоростью вращения.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого устройства и ценовой политике.

Программное обеспечение

Тип Название Язык Обновлено Версия Состояние Загрузить Тип файла
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 ноя, 2018 RL 461.7 KB ZIP