Уравнивание количества вырабатываемой и потребляемой энергии
Для более эффективного использования энергии в промышленные решения все чаще добавляют накопители энергии, создавая гибридные решения. Хотя существуют различные методы накопления энергии, самым быстро растущим и легко интегрируемым решением на сегодняшний день считаются аккумуляторы, т. к. их стоимость снижается, а энергоемкость повышается. Преобразователи DC/DC можно использовать для подключения к таким источникам питания, как аккумуляторы, суперконденсаторы, топливные ячейки и солнечные панели.
Благодаря поддержке широкого диапазона входных напряжений (например, с аккумулятора), преобразователь VACON® NXP DC/DC можно использовать для согласования напряжения источника с общей шиной постоянного тока, то есть использовать накопленную энергию для создания на шине постоянного тока напряжения такой величины, которая необходима для агрегатов, подключенных к этой гибридной системе.
Преобразователь DC/DC VACON® NXP может быть выполнен на базе преобразователей VACON® NXP с жидкостным или воздушным охлаждением.
Напряжения питания и диапазоны мощности
Воздушное охлаждение:
- 3 x 380–500 В ... 180–1100 кВт при напряжении на аккумуляторе от 100 В пост. тока* до 800 В пост. тока**
- 3 x 525–690 В ... 200–1200 кВт при напряжении на аккумуляторе от 100 В пост. тока* до 1100 В пост. тока**
Жидкостное охлаждение:
- 3 x 380–500 В ... 160–1800 кВт при напряжении на аккумуляторе от 100 В пост. тока* до 800 В пост. тока**
- 3 x 525–690 В ... 210–1800 кВт при напряжении на аккумуляторе от 100 В пост. тока* до 1100 В пост. тока**
*Минимальное напряжение зависит от конкретной установки
**Зависит от напряжения на шине постоянного тока установки. Входное напряжение (с аккумулятора) должно быть всегда ниже напряжения на шине постоянного тока.
Особенности и преимущества
Конвертеры DC/DC, созданные на базе аппаратных средств и платформы управления VACON® NXP, не требуют больших дополнительных вложений и при этом обеспечивают тот же уровень функциональной гибкости
Конвертеры DC/DC представляют собой модульное решение, что позволяет легко подключать их к шине постоянного тока и тем самым обеспечивать почти мгновенный доступ к дополнительным источникам питания постоянного тока и простоту расширения системы
Благодаря использованию аппаратных конфигураций VACON® NXP, требуется лишь самое минимальное обучение специалистов по обслуживанию
Широкий диапазон значений номинального тока позволяет интегрировать в систему блоки аккумуляторов с самыми разными номинальными напряжениями
Старые блоки аккумуляторов можно легко и быстро заменить
Совместимы с источниками питания постоянного тока и накопителями энергии широкого диапазона напряжений
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого устройства и ценовой политике.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story - AE | Astrid_Helene | английский | Несколько | 20 мар, 2019 | 439.1 KB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | английский | Несколько | 20 мар, 2019 | 1.7 MB | |
Case story - AE | DC backup protects power plant | английский | Несколько | 01 ноя, 2019 | 295.8 KB | |
Fact sheet - AM | Documentation Information Leaflet | английский | Несколько | 01 окт, 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Coverage | английский | Соединенные Штаты | 13 июл, 2017 | 322.4 KB | |
Case story - AE | Future of the Fjords catamaran | английский | Несколько | 09 апр, 2019 | 482.1 KB | |
Fact sheet - AM | Hybridization | английский | Несколько | 01 сен, 2019 | 2.4 MB | |
Fact sheet - AM | Hybridization | английский | Соединенные Штаты | 01 ноя, 2019 | 2.3 MB | |
Case story - AE | Krka e-vessel Croatia | английский | Несколько | 01 дек, 2020 | 542.0 KB | |
Brochure - AD | Marine and Offshore solutions | английский | Соединенные Штаты | 29 май, 2018 | 9.1 MB | |
Fact sheet - AM | VACON® Advanced Safety Options | английский | Несколько | 12 июл, 2019 | 231.9 KB | |
Design guide - AJ | VACON® Hybridization Design Guide | английский | Несколько | 01 янв, 2017 | 3.8 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V089 | английский | Несколько | 01 янв, 2021 | 995.2 KB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXP DC DC Converter Operating G. | английский | Несколько | 01 янв, 2017 | 1.0 MB | |
Fact sheet - AM | VACON® NXP DC/DC Converter | английский | Несколько | 01 сен, 2019 | 2.0 MB |
Применения
- Срезание пиковой мощности
- Интеграция возобновляемых источников энергии (солнечные батареи, топливные ячейки) с системами с общей шиной постоянного тока
- Подключение хранилища энергии (аккумуляторов) к системам с общей шиной постоянного тока
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 30 авг, 2019 | 003 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 дек, 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCDrive | 05 июн, 2019 | 2.0.40 | RL | 4.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 дек, 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 дек, 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 янв, 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 янв, 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 фев, 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 янв, 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 фев, 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 14 янв, 2021 | 089 | RL | 1.6 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 янв, 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 май, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 июл, 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 сен, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 апр, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 дек, 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 фев, 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 фев, 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 30 мар, 2020 | 005 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 ноя, 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 25 ноя, 2019 | RL | 58.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 ноя, 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 фев, 2020 | RL | 162.7 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 24 ноя, 2020 | 1.0.3.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |