Гибкость, стабильность и удобство обслуживания
Герметичный VACON® NXC — это компактный преобразователь частоты, который надежно работает при жестких условиях эксплуатации, например, в горнодобывающей, нефтегазовой отраслях, а также в водоснабжении и водоотведении. Корпус, эффективно реализующий охлаждение, продлевает срок службы частотного преобразователя и гарантирует эксплуатацию без неполадок.
Корпуса, оборудованные ручками для удобства переноски, могут как монтироваться на стену, так и устанавливаться отдельно. Легкодоступное отделение для реле, дополнительных клемм и другого оборудования, а также достаточное свободное пространство вокруг силовых клемм обеспечивают простую установку и подключение силовых кабелей. Монтажные рельсовые направляющие и выдвижной кронштейн обеспечивают быстрое и эффективное сервисное обслуживание силового блока.
Напряжения питания и диапазоны мощности
6- и 12-импульсные источники питания:
- 3 x 380–500 В ... 132–1200 кВт
- 3 x 525–690 В ... 110–2000 кВт
Источники питания с активным выпрямителем (AFE):
- 3 x 380–500 В ... 132–1500 кВт
- 3 x 525–690 В ... 110–2000 кВт
Источники питания с низким уровнем гармоник и активным фильтром:
- 400 В ... 132–560 кВт
- 500 В ... 132–560 кВт
- 690 В ... 110–800 кВт
*Требуется активный фильтр 690 В
Особенности и преимущества
Инвестиционные затраты сокращаются, так как не нужны дополнительные проектные и инжиниринговые работы, также не требуются дополнительные вентиляторы охлаждения
Время ввода в эксплуатацию и длительность обслуживания уменьшаются благодаря легкодоступному блоку регуляторов и съемной клавиатурной панели
Удобство сервисного обслуживания возрастает за счет монтажных рельсовых направляющих и выносу обслуживаемых элементов в выдвижной кронштейн
Уменьшение затрат на обслуживание благодаря надежной, прошедшей типовые испытания конструкции
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого устройства и ценовой политике.
Применения
Насосы, вентиляторы, экструдеры, конвейеры, подруливающие устройства, устройства преобразования мощности и тяговые агрегаты.