Преобразователи частоты для насосов водоснабжения и водоотведения

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Производство питьевой воды

Производство питьевой воды

Независимо от типа используемой воды (поверхностные или подземные воды), преобразователи частоты Danfoss позволяют оптимизировать технологический процесс и снизить расходы на энергоресурсы и техническое обслуживание. Распространенной задачей в области производства питьевой воды является управление скважинными насосами. В таких применениях встроенный датчик минимальной скорости предотвращает износ насоса вследствие недостаточного количества смазки. Экономия энергии достигается за счет выбора артезианских скважин в зависимости от текущего уровня воды. Преобразователи частоты VLT® AQUA также широко используются в установках опреснения воды для управления входными насосами, насосами высокого давления и подкачивающими насосами, позволяя экономить энергию.

Подача питьевой воды

Подача питьевой воды

В водоснабжении наибольшее количество энергии, как правило, расходуется на подачу питьевой воды. При этом утечка воды на уровне 25–50 % — довольно частое явление. Если поделить маршрут подачи воды на зоны с раздельным регулированием давления, можно снизить давление в среднем на 30–40 %. Преобразователи частоты VLT® AQUA широко используются на подкачивающих насосных станциях для регулирования давления в таких зонах. Функции интегрированного прикладного ПО, такие как режим ожидания, обнаружение работы всухую, автоматическая оптимизация энергопотребления, каскадное управление, автоматическая компенсация расхода и контролируемое изменение скорости при пуске и останове, помогают упростить процесс установки и сделать систему более надежной, снизить риск возникновения гидроудара, обеспечивают управление давлением и позволяют уменьшить энергопотребление. 

Ирригационные системы

Ирригационные системы

Ввиду того, что в некоторых регионах мира водные ресурсы становятся все более труднодоступными, постоянно возрастает важность эффективных и надежных систем ирригации. Решение состоит в том, чтобы использовать минимально возможное количество воды и энергии для получения максимального урожая. Преобразователи частоты переменного тока Danfoss позволяют отрегулировать давление и расход таким образом, чтобы они отвечали фактическим потребностям. Кроме того, функции интегрированного прикладного ПО обеспечивают как защиту трубопроводной системы путем ограничения роста давления, так и уменьшение энергопотребления.

Современные тенденции показывают, что оптимальным решением по снижению потребления энергии является использование насосов на солнечных батареях. Компания Danfoss Drives разработала серию инверторных приводов, специально предназначенных для этой цели. Устройства линейки VACON® оснащены специально разработанными кожухами и усовершенствованным ПО, которые обеспечивают работу даже при переменной облачности, когда облака периодически препятствуют попаданию солнечных лучей на фотоэлектрические панели.

Система сбора и отведения сточных вод

Система сбора и отведения сточных вод

Оптимизация энергопотребления и внедрение контроля SCADA для системы канализации сточных вод также является быстро развивающейся тенденцией. С помощью интегрированной функции очистки преобразователей частоты VLT® AQUA можно увеличить КПД насоса на 15–30 %, а также значительно уменьшить расходы на техническое обслуживание. Методом улучшения синхронизации функция очистки предотвращает падение КПД насоса и увеличивает интервалы между циклами технического обслуживания. Применение преобразователи частоты переменного тока вместе с системой SCADA также позволяет максимально эффективно использовать вместимость канализационной системы, чтобы избежать переполнения ливневыми водами.

Сокращение утечек воды и энергопотребление неразрывно связаны

Сокращение утечек воды и энергопотребление неразрывно связаны

Энергопотребление системы распределения воды обычно составляет 60–80 % от общего энергопотребления всей системы водоснабжения. За счет адаптации давления к реальной потребности с помощью зон регулирования давления и подкачивающих насосных станций можно добиться экономии 25–40 % электроэнергии. В то же время утечки воды можно уменьшить на 30–40 %.

Регулирование давления в сети также позволяет добиться следующих преимуществ:

  • уменьшение количества новых разрывов труб на 40–55 % 
  • снижение затрат на техобслуживание и дорогостоящий ремонт трубопроводов и дорог
  • ограничение риска попадания бактерий и загрязнения водопроводной воды (инфильтрации)
  • продление срока службы водопроводной сети 
  • увеличение срока амортизации
  • снижение риска гидравлического удара

Семеноводческая компания Jurex экономит 35 % на потреблении энергии для оросительных насосов

Румынская компания по производству семян Jurex srl установила преобразователи частоты Danfoss VLT® AQUA Drive на своей новой оросительной насосной станции.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW представляет собой преобразователь частоты, предназначенный для максимально точного управления расходом и экономии энергии в промышленных насосах и вентиляторах.
  • VACON® NXC
    VACON® NXC
    Преобразователь частоты шкафного исполнения для ресурсоемких применений. Включает дополнительные устройства активной фильтрации и решения, снижающие уровень гармоник.
  • VLT® AQUA Drive FC 202
    VLT® AQUA Drive FC 202
    FC 202 приводит в действие насосы всех типов и управляет ими; в комплект поставки входит каскадный контроллер.