Сокращение уровня выбросов и повышение безопасности
Компания Danfoss является одним из крупнейших в мире производителей устройств контроля давления и температуры для мобильной гидравлики. Благодаря более чем 40-летнему опыту работы в этой области специалисты нашей компании отлично понимают проблемы, с которыми сталкиваются клиенты. Наши передовые изделия для мобильной гидравлики разработаны на основе многолетнего опыта. Они рассчитаны на работу в экстремальных условиях в сельском и лесном хозяйстве, горнодобывающей отрасли, в строительстве, а также при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Диагностика
Новая программа для датчиков, разработанная специалистами Danfoss, позволяет использовать программное обеспечение и настраиваемые функции,упрощающие адаптацию оборудования к конкретным условиям применения. Посмотрите видео, в котором Деннис Карстенсен объясняет данные функции.
Надежные и отлично зарекомендовавшие себя на практике датчики давления и температуры обеспечивают безопасную и надежную работу оборудования. Датчики Danfoss играют ключевую роль в снижении уровня выбросов, например при эксплуатации экскаваторов-погрузчиков, тракторов, телескопических погрузчиков, форвардеров для лесного хозяйства и другой мобильной гидравлической техники во всем мире.
Выбор Danfoss Industrial Automation в качестве поставщика датчиков давления и температуры для мобильной гидравлической техники обеспечит вам преимущества, которые будут проявляться на протяжении всего срока службы оборудования.
Увеличение срока службы оборудования
Интеллектуальное управление гидравликой продлевает срок службы мобильной техники, работающей в напряженном режиме.
Более комфортные условия работы оператора
Обеспечение более комфортных условий для операторов повышает уровень безопасности и производительность. К концу смены операторы будут гораздо меньше уставать.
Более высокий уровень безопасности
Всем, кто сталкивался в работе с передвижением тяжелой техники, хорошо известно, что сигналы заднего хода, которые включаются автоматически, крайне важны для обеспечения безопасности персонала, особенно в условиях ограниченного заднего обзора.
Сокращение времени простоя и затрат на обслуживание
Операторы мобильной техники полностью полагаются на показания индикаторов фильтра гидравлического масла, по которым они определяют степень засорения масляного фильтра и необходимость его замены.

Брошюра о датчиках для гидравлики
Подробнее о продукции Danfoss Industrial Automation для гидравлики.

Суммарная погрешность измерения
Суммарная погрешность измерения — один из показателей точности преобразователя сигнала при различной рабочей температуре. В компании Danfoss используются следующие параметры: ошибки при стандартной температуре; точность при стандартной температуре; тепловые эффекты. Нажмите на ссылку, чтобы посмотреть видеоролик, в котором Макс Луиг рассказывает о суммарной погрешности измерения и уровне точности.

Датчики CAN
Для удовлетворения растущего спроса на совместимые с шиной CAN компоненты в дополнение к уже имеющимся преобразователям сигнала компания Danfoss предлагает преобразователи сигнала DST с интерфейсом CAN и SAE J1939.
Продукты
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.