Преобразователи частоты для промышленных насосов

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Промышленный насос, взрывоопасные среды, взрывозащищенный электродвигатель

Обеспечьте безопасное и надежное управление насосом для повышения эффективности и снижения затрат

Преобразователи частоты Danfoss, управляющие промышленными насосами, позволяют оптимизировать технологический процесс и снизить расходы на энергоресурсы и техническое обслуживание. Преобразователь частоты гарантирует, что насос работает точно в соответствии с текущей нагрузкой и не более того.

Безопасность является высшим приоритетом в промышленных насосах для химической, перерабатывающей и тяжелой промышленности. Компания Danfoss Drives обладает большим опытом и обеспечивает соответствие продукции различным нормам и требованиям, в частности нормам по контролю температуры во взрывоопасных средах для взрывозащищенных двигателей и рекомендациям NAMUR.

Оптимизация энергопотребления и внедрение контроля SCADA для промышленных систем также является быстро развивающейся тенденцией. С помощью интегрированной функции очистки преобразователей частоты Danfoss можно увеличить КПД насоса на 15–30 %, а также значительно уменьшить расходы на техническое обслуживание.

Защита оборудования

Еще одним приоритетом в промышленности является защита оборудования от гармоник в электросетях. Гармоники являются результатом нелинейных нагрузок. Существует несколько других источников гармоник помимо приводов переменного тока, и мы можем предоставить рекомендации и услуги по их анализу и оценке. Мы предлагаем дроссели для снижения уровня гармоник, а также пассивные и активные решения по подавлению гармоник.

Найдите преобразователь частоты, идеально подходящий для вашего насоса

Среди нашего широкого ассортимента низковольтных преобразователей частоты вы найдете решение по управлению насосом для любого промышленного применения. Портфель решений охватывает диапазон мощностей от нескольких ватт до нескольких мегаватт и диапазон напряжений от 230 до 690 В. Различные возможности монтажа позволяют удовлетворить любым потребностям пользователей: настенное исполнение, модули для монтажа в щитах и стандартизированные защищенные корпуса для различных условий монтажа. Доступны версии как с воздушным, так и с жидкостным охлаждением. Мы также предлагаем широкий выбор активных фильтров: 6-импульсные или 12-импульсные выпрямители или активные фильтры. 

Богатый ассортимент стандартизированных приводов шкафного исполнения позволяет предложить целый комплекс дополнительных устройств как для входных секций, так и выходных секций, подключаемых к двигателю. Это, в частности, такие дополнительные устройства как контакторы, предохранители, переключатели и фильтры dU/dt, фильтры синфазных помех и синусоидальные фильтры. Если наши сборные конструкции не удовлетворяют каким-либо вашим требованиям, мы можем изготовить шкафы под индивидуальный заказ.

Обслуживание в течение всего срока службы

Для дальнейшего увеличения отдачи от ваших промышленных насосов вы можете воспользоваться нашим портфелем услуг, который включает обслуживание перед вводом оборудования в эксплуатацию, а также услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию преобразователей частоты. К числу наших основных услуг относятся: клиентская поддержка, проектирование, расширенная гарантия, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, обновление, предоставление запчастей и подготовка персонала. 

Сокращение расхода энергии на 30 % для Yamana Gold

Yamana Gold благодаря преобразователям частоты VACON® снижает энергопотребление на 30 % в своих подземных вентиляционных и насосных системах.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW представляет собой преобразователь частоты, предназначенный для максимально точного управления расходом и экономии энергии в промышленных насосах и вентиляторах.
  • VACON® 100 INDUSTRIAL
    VACON® 100 INDUSTRIAL
    Модули преобразователя частоты и преобразователи частоты в корпусах, легко интегрируемые во все основные системы управления.
  • VACON® NXC
    VACON® NXC
    Преобразователь частоты шкафного исполнения для ресурсоемких применений. Включает дополнительные устройства активной фильтрации и решения, снижающие уровень гармоник.
  • VACON® NXP Air Cooled
    VACON® NXP Air Cooled
    Предназначен для большого диапазона ресурсоемких применений с ориентацией на более высокие мощности и системы преобразователей частоты.
  • VACON® NXP Liquid Cooled
    VACON® NXP Liquid Cooled
    Хорошо подходит для сфер применения, где важно качество воздуха, ограничено пространство или требуется эффективная передача тепла. Доступны конфигурации с активными выпрямителями (NXA), нерекуперативными выпрямителями (NXN), тормозными прерывателями (NXB) и инверторами (NXI).