Согласуйте мощность с тепловой нагрузкой и сэкономьте энергию
Один из основных факторов затрат на протяжении срока службы промышленной холодильной системы — это электроэнергия. Зачастую расходуемая мощность системы охлаждения превышает фактическую тепловую нагрузку из-за необходимости учета сезонных колебаний, максимально возможной загруженности холодильной камеры продуктами, максимального количества людей, которые могут находиться рядом с холодильным оборудованием, и возможной работы электрических устройств, увеличивающих тепловую нагрузку. Современные специализированные преобразователи частоты, такие как VLT® от подразделения Danfoss Drives, представляют идеальную возможность непрерывно регулировать мощность оборудования в соответствии с фактической тепловой нагрузкой и потребностями технологического процесса. Среди преимуществ этого подхода — значительно меньшее энергопотребление, сниженные эксплуатационные затраты и расходы на обслуживание.
Интеллектуальное управление компрессором и вентилятором конденсатора/испарителя необходимо в любой оптимизированной системе охлаждения. Обычно можно достичь 10–25 % экономии электроэнергии, применив преобразователи частоты Danfoss для управления производительностью работы холодильных компрессоров, конденсаторов и испарителей. При обеспечении стабильности и уравнивании производительности с фактической нагрузкой общесистемный коэффициент производительности (COP) улучшается, приводя к значительной экономии энергии.
Винтовые компрессоры, управляемые преобразователем частоты, обычно потребляют на 15 % меньше энергии, чем традиционные винтовые компрессоры с шиберным регулированием. Оптимизация циклов пуска/останова уменьшает износ компрессора.
Под управлением преобразователя частоты поршневые и спиральные компрессоры имеют более высокий КПД при частичной нагрузке. Преобразователи частоты VLT® особенно подходят для управления спиральными компрессорами.
Каскадное управление повышает энергосбережение и сокращает стоимость жизненного цикла
Преобразователь частоты может управлять компрессорами по каскадному принципу, обеспечивая максимально экономичное функционирование системы при частичной нагрузке. Базовая нагрузка обслуживается одним агрегатом, например компрессором, который управляется преобразователем частоты. При росте тепловой нагрузки преобразователь частоты запускает дополнительные компрессоры один за другим. При работе по такой схеме агрегаты работают в наиболее оптимальных режимах, а преобразователь частоты постоянно поддерживает максимально возможную энергоэффективность системы в целом.
Тщательно продуманная схема каскадного управления также гарантирует минимум износа отдельных агрегатов. Посредством ротации агрегатов, обслуживающих базовую нагрузку, специалисты по эксплуатации могут обеспечить сопоставимое количество часов работы каждого из них и сравнимый уровень износа. Таким образом продлевается срок службы агрегатов, а также увеличиваются межсервисные интервалы и достигается экономия в течение всего срока службы.
Усовершенствованный многозонный пакетный контроллер Danfoss Drives обеспечивает эффективное каскадирование и способен управлять шестью компрессорными установками. При этом минимизируется энергопотребление, исключается слишком частая раскрутка и замедление, стабилизируются давление и температура, а также уменьшается износ компрессоров. Аналогичным образом каскадный контроллер равномерно распределяет рабочие часы между всеми насосами, обеспечивая минимально возможный износ каждого отдельного насоса.
Быстрый ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию производится быстро и легко, так как на дисплейной панели Danfoss Drives выводятся стандартные обозначения, принятые в холодильной отрасли, а не компьютерная терминология. Мастер настройки помогает пользователю задать требуемые параметры. Простота программирования позволяет монтажникам и техникам по обслуживанию работать с удобством и уверенностью, облегчает и ускоряет выполнение работ, уменьшает количество ошибок из-за человеческого фактора и повышает производительность труда персонала.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.