Производство и хранение продуктов питания

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукты

Повышение производительности, эффективности и безопасности холодильных систем

Безопасность продуктов питания — вопрос, который всегда волнует потребителей. Безопасность молочных, мясных, рыбных и других пищевых продуктов основывается на обеспечении непрерывности и высокой эффективности холодильной цепи: от заготовки и переработки продуктов питания до их доставки потребителю.

Компания Danfoss помогает сохранять качество продуктов питания по всему миру путем обеспечения пищевой промышленности надежными, точными и высокоэффективными холодильными системами.

Компания Danfoss — надежный партнер. Мы имеем богатый практический опыт работы с холодильной и морозильной техникой на различных предприятиях пищевой промышленности, таких как пивоварни, молочные и мясоперерабатывающие заводы, рыбные хозяйства.

В современной пищевой промышленности ключевую роль играет гигиена. В условиях, когда соблюдение гигиенических стандартов — вопрос первостепенной важности, а коррозия ввиду крайне неблагоприятных эксплуатационных условий представляет серьезную опасность, нержавеющая сталь является идеальным выбором для холодильных систем. С новыми компонентами из нержавеющей стали серии Danfoss SVL SS и ICF SS Flexline™ вы получите долгосрочные решения и оптимальные гигиенические условия.

Клапаны и фильтры Danfoss предназначены для работы с большинством современных хладагентов при высоком давлении, включая хладагенты с низким ПГП, например CO2 и аммиак.

Компоненты Danfoss помогут повысить производительность, энергоэффективность и безопасность вашей системы охлаждения. Высокое качество всей нашей продукции подтверждено целым рядом сертификатов соответствия. Danfoss может предложить готовые решения, вобравшие в себя многолетний опыт тесного сотрудничества компании с предприятиями пищевой промышленности.

Особенности и преимущества

Точный контроль температуры

Изделия из нержавеющей стали, обеспечивающие высокие санитарно-гигиенические стандарты и коррозионную стойкость

Надежные технические решения, низкие расходы на эксплуатацию и обслуживание

Высокая энергоэффективность

Проморолик о модуле оттайки Danfoss ICFD

Повышение эффективности оттаивания и сокращение энергопотребления

ICFD 20 — дренажный модуль для оттайки в составе широко известной клапанной станции Danfoss ICF.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукты

  • Уровнемеры AKS 4100 — Danfoss
    Уровнемеры

    Уровнемеры AKS 4100 обеспечат совершенно новый уровень универсальности применения и точности измерений. Датчики, работа которых основана на технологии измерения уровня жидкости TDR (рефлектометрия с временным разрешением), специально предназначены для промышленных систем охлаждения. Их отличает надежность и высокая точность измерений.

  • Преобразователи давления для систем охлаждения — Danfoss
    Преобразователи давления для систем охлаждения

    Преобразователи давления для систем охлаждения используются в коммерческих установках кондиционирования воздуха, а также в коммерческих и промышленных системах охлаждения. Они изготовлены из нержавеющей стали, поэтому могут использоваться в системах с фторсодержащими и природными хладагентами. Лазерная сварка без мягких уплотнений обеспечивает отличную герметичность на протяжении многих десятков лет.

  • Датчики температуры для систем охлаждения — Danfoss
    Датчики температуры для систем охлаждения

    Датчики температуры для систем охлаждения используются в установках кондиционирования воздуха, а также в коммерческих и промышленных системах охлаждения. Сенсорный элемент Pt 1000 соответствует требованиям стандартов DIN/IES 751, класс B, и генерирует точный и надежный сигнал температуры, пригодный для регулирования, обеспечения безопасности и регистрации данных.

  • Двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX Flexline™ — Danfoss
    Двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX Flexline™

    Новые клапаны линейки ICLX дополняют ассортимент изделий, представленных в серии ICV Flexline™ от Danfoss. Клапаны линейки ICLX представляют собой основные двухступенчатые клапаны с пилотными электромагнитными клапанами.

  • Приводные клапаны ICM Flexline™ — Danfoss
    Приводные клапаны ICM Flexline™

    Благодаря малому весу и компактной конструкции приводные клапаны ICM из серии ICV Flexline™ очень просты в установке, обслуживании и эксплуатации.