Сотрудничество с компанией Danfoss — это выгодно. Широкий ассортимент качественных изделий и наше простые инструменты для их выбора позволяют максимально эффективно использовать ваше рабочее время. Инженеры могут легко найти нужное изделие и перейти к следующему этапу проекта.
Качество может изменить все за один день. Компания Danfoss помогает клиентам, предлагая им надежные и высококачественные изделия.
Простота конструкции
Ознакомьтесь с ассортиментом простых и удобных изделий Danfoss и выберите именно то, что вам нужно.
Термостатический радиаторный клапан (TRV) подходит для любых задач:
Положитесь на 75-летний опыт работы
На протяжении почти столетия мы занимаемся совершенствованием термостатов и клапанов, чтобы обеспечить максимальный комфорт в домах независимо от климатической зоны. В 1943 году специалисты Danfoss разработали первый термостатический клапан. В настоящее время эта технология используется для теплоснабжения более чем 40 миллионов домов.
И теперь, отдавая должное традициям, мы предоставляем расширенную 5-летнюю гарантию на все радиаторные термостаты и клапаны. Используя продукцию, которой вы доверяете, вы сможете обеспечить своим клиентам самое высококачественное обслуживание и максимальный уровень комфорта в их домах.
Расширенная 10-летняя гарантия
Радиаторные термостаты и клапаны производства Danfoss отлично подходят для совместного использования и в такой комбинации обеспечивают максимальную энергоэффективность.
При совместном использовании клапана и термостата вы можете расширить гарантийные обязательства на каждое из этих изделий до 10 лет при условии, что их установка выполняется профессиональным монтажником. Таким образом, если эти два изделия устанавливаются вместе, срок гарантии на каждое из них увеличивается в два раза.
Расширенный набор цифровых инструментов
Приложение Danfoss содержит инструменты, позволяющие сократить время, затрачиваемое на балансировку, замену датчиков и клапанов, а также на выполнение множества других работ.
Приложение Danfoss Installer — это набор рабочих инструментов, который можно использовать прямо на месте монтажа!
Предварительная настройка радиатора
Это самый легкий способ надлежащей балансировки систем отопления. Просто введите начальные параметры и получите точное значение за пару секунд.
Замена датчика радиатора
Забудьте о трудоемком процессе выбора подходящего устройства на замену старого датчика. Откройте приложение и быстро подберите нужное устройство без лишних проблем.
Сравнение изделий типа TRV
Простой и наглядный обзор помогает сравнить модели термостатов или клапанов и выбрать нужное изделие. Есть возможность быстрого ознакомления с основными функциями изделий всех групп.
Калькуляторы расхода/давления
Быстрый перевод между различными единицами измерения (например, значения давления из бар в паскали) одним нажатием на кнопку или простой расчет пропускной способности клапана всего за несколько кликов.
Преимущества замены радиаторных термостатов и клапанов на новые
Термостатический радиаторный клапан — это всего лишь небольшая деталь, но он способен обеспечить значительную экономию энергии. Замена старого ручного клапана на новый термостатический клапан позволяет снизить выбросы CO2 почти на 100 кг в год, что эквивалентно уровню выбросов при езде на автомобиле на расстояние примерно 480 километров. Предварительная настройка клапана еще больше увеличивает возможности экономии энергии. Благодаря малому сроку окупаемости (менее 2 лет) модернизация системы с использованием изделий типа TRV является самым дешевым способом сократить энергопотребление в домах.