Защита от замерзания и снега

  • Обзор

Современные архитектурно-строительные решения подразумевают не только оригинальность и стильные интерьеры, но и применение интеллектуальных систем отопления, охлаждения и обеспечения безопасности. Эти системы незаметны, экономят время и средства, обеспечивая при этом дополнительный комфорт и удобство.

Такие технологии реализованы в системах защиты на парковках, в гаражах, на лестницах, тротуарах и других поверхностях на уровне земли, где в зимнее время возможно негативное воздействие погодных условий.

Достаточно нескольких снежных или морозных дней, чтобы появилась угроза безопасности людей, зданий и транспортных средств.

Устранение угрозы

Хорошо известно, насколько опасным может быть падение на скользкой лестнице и на тротуарах. Много неприятных моментов вызывают вмятины на кузове автомобиля, появляющиеся из-за скользких пандусов в гараже. Каждый год газеты пестрят тревожными сообщениями о пострадавших, которые получили переломы костей или сильные ушибы в результате падения на льду.

Системы защиты от замерзания Danfoss, такие как кабели и нагревательные маты, специальные регуляторы и монтажные принадлежности, позволяют устранить эти опасности.

Эффективность системы особенно важна, когда речь идет о наклонных поверхностях, например о пандусах в гаражах. Нет необходимости обогревать весь подъездной путь: защита нужна только на небольших участках, с которыми контактирует протектор шины автомобиля.

На крутых подъездных путях необходимо обустроить дренажную систему для отвода воды, образующейся в результате таяния снега и льда. Этот водосток также должен быть защищен от замерзания.

На лестницах кабели укладываются петлями поперек ступеней на достаточном расстоянии между соседними секциями. В строящихся сооружениях кабель укладывается на поверхность ступеней лестницы и покрывается бетонным слоем толщиной 3–5 сантиметров. На уже построенных лестницах кабели укладываются в пазы и покрываются слоем бетона с добавлением пластификатора. Бетон должен плотно сцепляться со всей поверхностью кабеля без образования пузырьков воздуха.

Системы защиты от замерзания подходят для установки в новых зданиях на этапе строительства или при реновации существующих объектов.

Уборка снега — не самое веселое занятие. Еще более серьезная проблема — лед, образующийся в результате заморозков после снегопада.

Использование химикатов для защиты от обледенения занимает много времени и негативно влияет на окружающую среду: противогололедные реагенты разрушают почву, обувь и приводят к гибели растений. Поэтому их использование в садах строго запрещено. Системы Danfoss для защиты от обледенения не повреждают поверхности и избавляют от необходимости приобретения инструментов для уборки снега и льда. Они станут отличной альтернативой использованию химикатов.

Как мы можем помочь вам

Защита от снега и наледи для зданий и инфраструктуры любого типа

Простая и быстрая установка

Универсальность применения

Безопасные и прочные материалы

Длительный гарантийный срок

Безопасность наземных поверхностей и крыш благодаря внешним системам электрического кабельного обогрева DEVI

Методы борьбы с обледенением и сосульками с помощью кабельных систем обогрева. Преимущества применения кабельного обогрева по сравнению с традиционными методами.