Надежное и долговечное оборудование для транспортных систем охлаждения
Оборудование для систем охлаждения на транспорте — это одна из самых сложных областей применения холодильной техники. Компоненты этих систем должны соответствовать требованиям целого ряда эксплуатационных условий, таких как:
- широкий диапазон температурных колебаний, требующий исключительно высокой скорости реагирования устройств регулирования;
- крайне неблагоприятные окружающие условия, требующие коррозионной стойкости компонентов;
- постоянные ударные и вибрационные нагрузки, требующие устойчивости и надежности компонентов;
- недостаток свободного места, требующий компактных размеров компонентов;
- необходимость экономии топлива, требующая применения компонентов из легких материалов.
Среди компонентов Danfoss для оборудования для систем охлаждения на транспорте представлены специализированные продукты для различных транспортных задач, включая холодильные системы для грузовиков, прицепов, фургонов, рефрижераторных контейнеров и систем кондиционирования для автобусов и поездов, которые удовлетворяют этим требованиям.
Оборудование Danfoss для систем охлаждения на транспорте подходит для использования со всеми распространенными хладагентами, в том числе и с природными. В качестве природного хладагента в оборудовании для систем охлаждения на транспорте может применяться CO2, и компания Danfoss предоставляет полный ассортимент компонентов для таких систем.
Кроме того, мы можем предложить решения, обеспечивающие низкий уровень шума и при этом низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Особенности и преимущества
Оборудование, совместимое со всеми широко используемыми хладагентами, включая природные хладагенты
Исключительная точность регулирования температуры
Высокая энергоэффективность
Надежные технические решения, низкие расходы на эксплуатацию и обслуживание
Компоненты из нержавеющей стали, обеспечивающие высокие эксплуатационные характеристики, долговечность и надежность
Компактные и легкие компоненты

Компрессоры для передвижных холодильных систем
Компрессоры постоянного тока Danfoss отличаются превосходными характеристиками и предназначены для переносных контейнеров, легковых автомобилей, фургонов, маломерных судов, грузовых автомобилей и прочих средств передвижения — границ для их применения практически не существует.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.