Преобразователи частоты Danfoss – обучающие вебинары

Высоковольтные преобразователи частоты серии VEDADRIVE
Частотные преобразователи VEDADRIVE предназначены для управления асинхронными и синхронными двигателями с напряжением от 6 до 11 кВ. На примере учебного образца привода показывается его компоновка, основные элементы. Преимуществами VEDADRIVE являются: КПД свыше 96% с учетом трансформатора, русскоязычная панель управления, простая в обслуживании компоновка, широкий диапазон входного напряжения, автоматическая регулировка напряжения для защиты изоляции от воздействия перенапряжений, высокий крутящий момент на низких частотах, функции подхвата на лету и компенсации потери мощности.

Каскадное управление насосами и система Master-Follower
Рассматриваются встроенные функции преобразователя частоты VACON 100 FLOW – каскадный контроллер для управления группой насосов и режим Master-Follower. На примере демостенда показывается как настроить данные функции.

Система удаленного управления преобразователями частоты VLT Cloud Control
Рассматриваются особенности и преимущества системы удаленного управления преобразователями частоты Danfoss. При помощи демостенда показывается удаленное управление и мониториг частотного преобразователя. Рассмотрены основные разделы интерфейса пользователя системы Cloud-Control. Преимуществами системы являются: сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрое устранение неполадок и оптимизация технологических процессов.

Синхронизация источников питания при помощи VACON NXP Grid Converter
Рассматривается универсальное устройство синхронизации источников распределенной генерации на базе VACON NXP Grid Converter. В представленном демостенде частотный преобразователь NXP играет роль распределенного генератора с изменяющейся частотой.

Режимы каскадного регулирования на базе преобразователя частоты Danfoss VLT® Aqua Drive FC 202
В презентации докладчик делится общей информацией о возможностях и преимуществах встроенного в частотный преобразователь VLT AQUA Drive FC 202 каскадного контроллера . На примере демостенде с преобразователями частоты AQUA Drive показывается как настроить функцию для каскадного регулирования насосов.

Пожарные функции преобразователей частоты Danfoss. Настройка функций на примере преобразователя VLT HVAC Drive FC 102
В данной презентации рассказывается об особенностях работы специальные пожарных функций преобразователей частоты Danfoss, проводится сравнение основных двух серий приводов для вентиляции - VLT HVAC Basic Drive и VLT HVAC Drive.

Что нового появилось в MCT 10?
Новые функции программного обеспечения MCT 10 для настройки преобразователей частоты VLT. В частности, инженер технической поддержки Антон Елисеев рассказывает о специальных модулях для определения статуса и для работы с двигателем, о дополнительном приложении VLT Software Customizer.

Особенности новой серии преобразователей частоты VLT Midi Drive FC 280
Павел Федотов, менеджер по маркетингу Danfoss Drives, рассказывает об основных характеристикам и функциях, преимуществах и областей применения новой серии преобразователей частоты VLT Midi Drive FC 280. Также речь пойдет о совместимости новинки с ее предшественником – VLT 2800.

Использование встроенного контроллера VACON 100 FLOW для автоматизации HVAC систем
В данном ролике представлена запись вебинара: "Использование встроенного контроллера VACON 100 FLOW для автоматизации HVAC систем». Ведущий вебинара – Школьников Антон, руководитель группы по работе с проектными институтами.
На вебинаре рассказывается о возможностях встроенного контроллера. На примере работающего преобразователя частоты показывается, как его правильно настроить под определенный режим работы.

Сравнение преобразователей частоты VLT Micro Drive FC 51 и VACON 20
В данном видеоролике представлена запись прошедшего вебинара на тему "Сравнение преобразователей частоты VLT Micro Drive FC 51 и VACON 20".
В рамках вебинара сравниваются технические характеристики и функции популярных преобразователей частоты серии. Также рассмотрены особенности применения входных фильтров AHF для преобразователей частоты VACON.

Особенности и преимущества преобразователей частоты VLT типоразмера Е нового поколения
В данном ролике приводится запись прошедшего вебинара на тему "Особенности и преимущества преобразователей частоты VLT типоразмера Е нового поколения". Докладчик, Антон Елисеев в своей презентации проводит сравнение новой серии с предыдущим "старым" поколение частотных преобразователей.

Система удаленного управления Danfoss Cloud Control
Запись прошедшего вебинара на тему «Система удаленного управления Cloud-Control». Ведущий вебинара – Павел Федотов, менеджер по маркетингу, ООО «Данфосс». На вебинаре были рассмотрены особенности и преимущества системы Cloud Control для удаленного управления преобразователями частоты.