Преобразователь частоты Mining Drive

Привод для горнодобывающей промышленности
Для максимального использования преимуществ приводной техники конструкторы Danfoss Drives разрабатывают специализированные серии. Преобразователь частоты VLT Mining Drive создан для горнодобывающей промышленности. Уникальная особенность — перегрузка по моменту до 180% во время работы. Высокий запас гарантирует безотказную работу оборудования при меняющейся нагрузке на валу электродвигателя.

Преобразователь частоты VLT Mining Drive
Для горнодобывающей промышленности характерна работа в условиях непрерывного цикла, перемещение больших объемов горных масс, обогащение и транспортировка полезных ископаемых. В технологических линиях и комплексах применяют оборудование большой мощности, поэтому это одна из самых энергозатратных отраслей. Высокий уровень эффективности различных производственных циклов способны обеспечить решения на основе частотно-регулируемых приводов.
Серия преобразователей частоты VLT Mining Drive снабжена специализированным набором функций, востребованных на предприятиях отрасли. Частотный привод имеет высокую перегрузочную способность по моменту – до 180%. Устройство актуально для применения в конвейерном транспорте, мельницах, дробилках, мешалках, шламовых насосах – везде, где есть переменное количество перерабатываемого сырья. Большой запас по моменту позволяет избежать отказов при меняющейся нагрузке на валу электродвигателя. Плавное регулирование скорости конвейера – реальная возможность изменять производительность в зависимости от нагрузки.

Преимущества VLT Mining Drive
- Снижение высоких пусковых токов при высоких пусковых моментах.
- Работа при высоких температурах без изменения номинальных характеристик.
- Совместимость со всеми сетевыми протоколами при создании линий управления.
- Объединение в промышленную сеть для мониторинга и управления.
- Большая длина соединительного кабеля для двигателя и управляющей аппаратуры.
Частотное регулирование снижает расход электроэнергии до 30% и более. Функционал передовой разработки исключает отказы электродвигателей и уменьшает время простоя установок, увеличивает межремонтные интервалы в работе оборудования и срок его службы.
Преобразователи частоты Mining Drive собирают в России. Это позволяет адаптировать устройства для реальных условий эксплуатации и сократить сроки поставок. На рынке представлены модели в диапазоне мощностей мощностью 0,37–1000 кВт на напряжения 380–690 В с классами защиты корпуса от IP20 до IP55. Платы с защитным покрытием обеспечивают работу при критических показателях температуры и влажности. Специальный алгоритм управления позволяет управлять асинхронными и синхронными двигателями любого вида. Базовая конструкция преобразователя частоты имеет фильтр электромагнитных помех. Опционально доступны: программируемый контроллер управления движением, программы синхронизации и позиционирования. Удобная интуитивно понятная панель устройства позволяет быстро произвести настройку. Интеграцию в систему диспетчеризации обеспечивают протоколы связи Profibus DP V1, DeviceNet, CAN Open, Ethernet IP, Modbus TCP.