Приводная техника

Danfoss Drives — ведущий мировой производитель устройств регулирования скорости электродвигателей. Мы располагаем крупнейшей базой установленных преобразователей частоты VLT® and VACON®, а также десятилетиями опыта в широком ряде отраслей.

Уже 50 лет Danfoss Drives лидирует в своей отрасли. На нашем счету самое большое количество установленных преобразователей частоты серий VLT® и VACON®, а также десятилетия опыта работы в широком ряде отраслей.

Читать дальше Свернуть

Новости

  • Счастливый билет в Данию
    28 мая 2019 г.

    Отдел силовой электроники «Данфосс» приглашает проектировщиков посоревноваться за приз — поездку в головной офис компании в Норборге. Конкурс пройдет с 23 мая по 25 августа 2019 года. Для участия необходимо прислать проект с применением преобразователей частоты VLT и VACON, соответствующий одной из трех номинаций.

  • Mining Drive для оптимизации работы Яковлевского ГОКа
    Mining Drive для оптимизации работы Яковлевского ГОКа
    29 апреля 2019 г.

    Особенностью новой линейки приводов является способность выдерживать рабочие перегрузки по моменту на валу электродвигателя до 180 %.

  • Расширенная гарантия на Danfoss Drives
    15 апреля 2019 г.

    Дополнительный гарантийный период может быть увеличен на срок до 6 лет.