Компания «Данфосс» представила инновационные разработки для «умной» тепловой сети и цифровые технологии.
Актуальные вопросы современной энергетики, передовой опыт и перспективы в области ресурсоэнергосбережения обсудили участники ежегодного Татарстанского международного форума ТЭФ-2019. Мероприятие проходит 10–12 апреля в новом МВЦ «Казань Экспо».
Представители органов власти, специалисты предприятий и эксперты приняли участие в симпозиуме «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение». В рамках форума прошло заседание Правительства Республики Татарстан по реализации программы повышения энергетической эффективности с участием Президента Рустама Минниханова и заместителя главы Минэнерго России Антона Инюцына.
Члены кабинета министров познакомились с проектом «умной» тепловой сети, который представил Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Данфосс». В основе концепции — интеллектуальное программное обеспечение Mentor Planner и передовые разработки компании для систем теплоснабжения. Предложенное решение обеспечивает планирование потребления и распределения тепловой энергии в сетях с точностью прогнозирования до 97 %.
В рамках деловой программы также прошел круглый стол по энергоэффективным проектам «Данфосс» в Республике Татарстан. На нем обсуждались решения компании для реализации пилотных проектов по внедрению интеллектуальных разработок в системы теплоснабжения Казани и Набережных Челнов.
Перспективные продукты для оптимизации и контроля систем теплоснабжения «Данфосс» продемонстрировал на выставочном стенде. Среди них инновационный регулятор перепада давлений Virtus, терморегуляторы с цифровым управлением, преобразователи частоты с сервисом Cloud Control.