Повышение энергоэффективности — путь к уменьшению коммунальных платежей

27 сентября 2019 г.

Межрегиональный форум «Повышение энергоэффективности — путь к уменьшению коммунальных платежей» прошел 24 сентября 2019 года в Самаре. Представители правительства Самарской области, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Регионального агентства по энергосбережению и эксперты рассказали о значении повышения энергоэффективности в жилом секторе и оценили имеющийся потенциал.

Современные технические возможности сокращения энергопотребления были продемонстрированы на выставке. В частности, Александр Носов, руководитель регионального учебного центра «Данфосс», рассказал участникам мероприятия о принципе работы смесительного узла АУУ-К.

Данное решение представляет собой блок заводской готовности, который быстро и просто можно установить на объекте. Автоматика обеспечивает управление параметрами теплоносителя в системе отопления для поддержания заданного температурного графика. Регулирование происходит в зависимости от температуры наружного воздуха: при повышении — подача тепла сокращается, при снижении — увеличивается.

Об экономическом эффекте в результате автоматизации теплового пункта поделился Александр Денисов, председатель правления одного из самарских ТСЖ. По его словам, в сравнении с результатами предыдущего года потребление тепловой энергии в Гкал сократилось на 30 %, а экономия составляет около 470 тыс. рублей.