Перспективы Четвертой промышленной революции для энергетики представлены на РМЭФ 2019

26 июня 2019 г.

В рамках Российского международного энергетического форума, проходящего в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июня 2019 г., участники конференции «Энергетика 4.0: инновации в энергетике и ТЭК в условиях Четвертой промышленной революции» обсудили тенденции развития ТЭК, новое понимание энергетики и конкретные современные решения, которые не массово, но уже применяются в России.

Организатор международной конференции в рамках РМЭФ — Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». Модератором дискуссии выступил руководитель организации Михаил Смирнов, он же представил первый доклад «Энергетика 4.0». Спикер в своем выступлении дал обзор современных решений, а также указал на «больные» места.

«Россия за последнее десятилетие добывала примерно 500 млн тонн нефти ежегодно. Половина этого объема шла на внутреннее потребление, половина — на экспорт. Если бы экономика России по энергоэффективности равнялась экономике Евросоюза хотя бы десятилетней давности, мы бы только в ЖКХ сберегали до 150 млн тонн условного топлива и еще примерно 100 млн тонн в других секторах. Таким образом, потенциальные потери России равны отечественным поставкам углеводородов за рубеж. Но при этом нам не надо было бы нести огромные затраты на добычу и транспортировку топлива, мы бы не нуждались в таком количестве добывающего оборудования, к тому же не наносили бы ущерб экологии. Такой могла бы быть ситуация, в реальности же она прямо противоположная», — считает Смирнов.

Сегодня в России требуется создание единого фронта для повышения энергоэффективности экономики, считает Михаил Смирнов. Иначе наше отставание будет только прогрессировать. Кроме того, спикер рассказал о дорожной карте «Энергетика 4.0». Это программный документ, над которым энергоинноваторы наряду с мировыми экспертами исследуют современные тенденции и проблемы отрасли. Итогом станет единый документ, который соберет перспективные технологии в ТЭК.

Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Данфосс», обозначил резервы энергоэффективности в теплоснабжении и их инвестиционную привлекательность, представив конкретные предложения и их преимущества для всех сторон этого процесса.

Основной потенциал находится в оптимизации источников, выводе из эксплуатации неэффективных котельных и комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. Модернизация распределительных сетей позволяет снизить затраты на обслуживание, уменьшить практически до нуля потери при доставке тепла до потребителя. На уровне абонентов при условии оборудованности отопительных радиаторов приборами регулирования и учета за счет рационального энергопотребления возможно снизить потребление на 20–35 %, при этом сохранив желаемый комфорт.

Большую роль в достижении наилучшего экономического эффекта играет внедрение систем интеллектуального управления производством и распределением тепла. На сегодняшний день существует программное обеспечение, способное анализировать массивы данных о теплопотреблении, принимать в расчет прогнозы погоды и на основе этой информации заблаговременно готовить необходимое количество теплоносителя, тем самым оптимизируя пиковые нагрузки.

Небольшие сроки окупаемости таких проектов позволяют говорить об их потенциальной инвестиционной привлекательности в этой отрасли.