Технологии информационного моделирования активно внедряются в строительную отрасль. Развитию этого направления способствует и правительство: с января 2022 года создание и ведение информационной модели здания станет обязательным для всех объектов госзаказа.
Вместе с этим «Данфосс» регулярно дополняет библиотеку моделей для программного комплекса Autodesk Revit. На данный момент готово уже более 70% моделей стандартной линейки теплового оборудования.
Последние обновления включают следующие семейства:

- трехходовые регулирующие клапаны VF3 и совместимые электроприводы,
- регулирующие клапаны VM2, VRG2, VFG3, HFE3, HRB3, VZL и совместимые электроприводы,
- комбинированные регулирующие клапаны AFQM2, AFQM6 и совместимые электроприводы,
- гидравлические регуляторы VFG2 и VFG22 (Virtus) с подходящими для них блоками поддержания перепада давления, «до себя» и «после себя»,
- стальные шаровые краны JiP Premium во всех исполнениях,
- стальные шаровые краны JiP Standard,
- осевые сильфонные компенсаторы,
- стандартные БТП, согласованные в МОЭК.
Все семейства кроме узлов и блочных решений выполнены инструментами Revit в соответствии с BIM-стандартом 2.0. Атрибутивная информация представлена на русском языке.
В модели вложены семейства сопутствующих элементов, и при добавлении оборудования в проект все необходимые дополнительные принадлежности, например адаптеры, импульсные трубки и фитинги, вносятся в спецификацию автоматически. Это ускоряет процесс проектирования и позволяет избежать ошибок.
Рост интереса профессионального сообщества к информационному моделированию можно наблюдать по статистике BIM-портала Danfoss: в 2021 году количество скачиваний семейств оборудования увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.