Новый запорно-присоединительный клапан RLV-KB

18 июня 2020 г.

С июня 2020 г. для заказа доступен клапан RLV-KB, предназначенный для нижнего подключения к радиаторам с межосевым расстоянием 50 мм в горизонтальных двухтрубных системах отопления.

Клапан RLV-KB позволяет перекрыть поток теплоносителя и отключить отопительный прибор для демонтажа или обслуживания, не опорожняя при этом систему. Возможность слива не предусмотрена.

RLV-KB выполнен из латуни с никелевым покрытием и производится в прямом и угловом исполнениях с подключением к радиатору ½” и ¾”. Адаптеры ½” оснащены кольцевым уплотнением O-ring. Подключение к трубопроводу — евроконус ¾”. Рабочее давление — до 10 бар, рабочая температура — до 120°C.

При разработке были учтены особенности отечественных систем отопления, а многократные тесты показали надежность и удобство работы с запорной функцией клапана как при первом применении, так и при длительной эксплуатации присоединительного узла.

С выходом данного типа оборудования запускается процесс смены устаревшего поколения RLV-KS, который в течение нескольких месяцев будет выведен из портфолио компании «Данфосс». Новый клапан уже в наличии на складе и доступен для заказа.