При создании стенда одной из целей было продемонстрировать возможности оборудования для инженерных систем подключаться в единую интеллектуальную сеть, предоставлять удаленный доступ и массивы данных для аналитики и прогнозирования.
Среди последних разработок — электропривод нового поколения iSET, который, отслеживая через контроллер ECL команды электроприводу на регулирующем клапане Virtus, «понимает», насколько оптимально происходит процесс регулирования. Если клапан слишком часто открывается и закрывается, привод iSET уменьшает значение перепада давлений в контуре до тех пор, пока колебания на регулирующем клапане не прекратятся. Привод обеспечивает оптимальный перепад давлений в системе, что позволяет создать наилучшие условия для работы регулирующего клапана, установленного в зоне поддержания перепада давлений.
Другое представленное решение — цифровой электропривод NovoCon M, спроектированный для работы с комбинированным клапаном AB-QM, объединяющим особые гидравлические характеристики и автоматизацию функционирования HVAC систем зданий.
Интеллектуальная система регулирования отопления и теплого пола в частном доме Danfoss Icon также заняла отдельное место на стенде. Она состоит из нескольких компонентов: мастер-контроллера, к которому подключаются различные модули расширения, в том числе — Wi-Fi, комнатных термостатов и термоэлектрических приводов TWA. Отличительной особенностью этого решения является возможность управлять радиаторами отопления и гидравлическим теплым полом с одного термостата.
Посетители стенда смогли узнать больше о программном обеспечении Mentor Planner, с помощью которого тепловые сети могут управлять теплогенерацией, прогнозировать загрузку и оптимизировать температуру теплоносителя, тем самым повышая эффективность производства энергии.
В течение пяти дней стенд посетило более 1 500 человек. Цифровые решения становятся все более востребованными, и в части теплоснабжения Danfoss продолжает задавать тренд, предлагая рынку современное оборудование, позволяющее использовать ресурсы наиболее эффективно.