Онлайн-конференция «Системы централизованного теплоснабжения»

9 июня 2021 г.

Циркуляционные насосы могут потреблять на 10 % меньше электроэнергии, если снизить температуру возвращаемого теплоносителя всего на 2 °C. Экономический эффект далеко не единственный: оптимизация dT в конечном счете повышает качество жизни и улучшает экологическую обстановку.

Как этого добиться, по какому пути идет развитие систем централизованного теплоснабжения в России, как цифровизация влияет на отрасль и какие возможности открывают современные технологии для тепловых сетей — эти темы станут центральными на онлайн-конференции «Системы централизованного теплоснабжения», которая состоится 7 июля 2021 г.

Спикеры мероприятия — Дмитрий Ахременков, директор отдела тепловой автоматики «Данфосс» в России, Дмитрий Бочкалов, директор по глобальному развитию бизнеса Danfoss A/S, и руководители продуктовых направлений «Данфосс» — расскажут о последних разработках и опыте их применения на объектах в Санкт-Петербурге, Перми и в других регионах.

Отдельно мы поговорим о программном обеспечении LeanHeat Network. На основе построенной в программе или импортированной из GIS-системы модели тепловой сети LeanHeat позволяет управлять ею и оптимизировать режим ее работы. За счет этого достигается экономия затрат на перекачку теплоносителя, повышается качество и надежность теплоснабжения.

Конференция пройдет в прямом эфире на канале Danfoss. Тепловая автоматика в YouTube. Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь, чтобы получить напоминание и ссылку на трансляцию накануне и непосредственно в день мероприятия.