В июле 2020 года была запущена в эксплуатацию новая золотоизвлекательная фабрика на месторождении Долинное, ее проектная мощность составляет 2,5 млн тонн руды в год. Для обеспечения пуска всех технологических механизмов с минимальными перегрузками и возможности регулировать производительность технологического оборудования партнер «Данфосс» в Казахстане инжиниринговая компания «Силумин-Восток» реализовала решение на базе преобразователей частоты серии VLT® Mining Drive, отличительной особенностью которой является перегрузка по моменту до 180 %.
В производственных процессах применены различные модификации частотных преобразователей, в том числе, мощностью 3-560 кВт — на насосных агрегатах, 160-400 кВт — на дробилках, 37-110 кВт — на конвейерах, 5,5-15 кВт — на вибропитателях, 160 кВт — на валоповоротном приводе первичной мельницы напряжением 380-500 В. Устройства выполнены в корпусах классов защиты IP20 и IP54.
Для повышения сквозной производительности с учетом всех переделов преобразователи частоты интегрированы в промышленную систему управления SCADA. В конструкции и программном обеспечении предусмотрена совместимость со всеми сетевыми протоколами для создания линий управления.
Среди дополнительных опций — контроллер управления движением, а также программы синхронизации и позиционирования. Специальный алгоритм рассчитан на работу, как с асинхронными, так и синхронными двигателями. Платы с защитным покрытием функционируют при высоких значениях температуры и влажности. Большая длина соединительного кабеля позволяет вывести управляющую аппаратуру в удобное место.
Применение VLT® Mining Drive позволит заказчикам получить экономию за счет сокращения энергопотребления в среднем на 25–30 % и снижения эксплуатационных расходов, а также поможет избежать простоев технологического оборудования, повысив тем самым эффективность производства.