Новая серия электронных расширительных клапанов AKV 10P

28 августа 2019 г.

В основе работы клапанов AKV 10P лежит соленоидная технология, обеспечивающая быстрое открытие/закрытие и точный впрыск необходимого количества хладагента в испаритель. Новый AKV 10P можно использовать с большинством хладагентов, включая CO2 и ГФУ, поэтому его легко интегрировать практически в любые холодильные системы.

В клапанах AKV 10P используется инновационная технология «плавных импульсов», которая уменьшает интенсивность пульсаций. Импульсная работа клапана обеспечивает оптимальное заполнение испарителя хладагентом, очищая его от изолирующей масляной пленки. Согласно исследованиям Danfoss импульсный клапан является наиболее простым и надежным решением для распределенных систем охлаждения. Продолжительность импульса AKV 10P оптимизирована для повышения общего коэффициента теплопередачи испарителя.

Среди преимуществ новой линейки можно выделить полную ремонтопригодность, сменные клапанные узлы и встроенный сетчатый фильтр; более высокий максимальный открывающий перепад давления (MOPD); 100%-ную обратную совместимость с клапанами AKV. Электрические соединения катушек разработаны для быстрого, безопасного и понятного монтажа. Подбор стал проще — количество кодовых номеров уменьшилось, а диапазон производительности стал больше.

Изменилась конструкция сердечника клапана: на нем появилась насечка, которая обеспечивает плавное открытие и закрытие. За счет этого снижается риск гидроудара, сокращается энергопотребление, снижаются вибрации и шум.