Открыт крупнейший гипермаркет на транскритической системе СО2

29 апреля 2019 г.

В начале апреля 2019 г. в Москве введен в эксплуатацию первый гипермаркет «Глобус Саларьево» с применением технологии на диоксиде углерода. Суммарная холодопроизводительность двух бустерных углекислотных холодильных установок составляет около 1 МВт. В настоящее время это крупнейший объект подобного типа в России.

Проект разработали и внедрили специалисты «Криофрост Инжиниринг» при активном участии инженеров компании «Данфосс». Решение на природном хладагенте предусматривает холодоснабжение всех потребителей в торговом зале и цехах с собственной кулинарией, а также низко- и среднетемпературных камер и другого технологического оборудования.

«Применение транскритической системы охлаждения позволило снизить установленную мощность на 15 %. Кроме того, диоксид углерода в качестве хладагента отвечает всем современным экологическим нормам и требованиям, и его стоимость в 20 раз ниже по сравнению с фреоном», — отметил Виталий Белозерцев, ведущий инженер по энергоэффективности и холодильному оборудованию сети «Глобус».

В каждой установке есть система рекуперации тепла. Высокопотенциальная энергия с линии нагнетания используется для нагрева воды на нужды ГВС и отопления. Это позволяет полностью отказаться от внешних систем подогрева воды в теплый период года и снизить необходимые тепловые мощности более чем на 400 кВт.

Для повышения эффективности системы холодоснабжения применено частотное регулирование. Преобразователи частоты Danfoss в температурных контурах плавно регулируют холодопроизводительность, точно адаптируя ее к требуемой нагрузке. Управление вращением вентиляторов газоохладителей также автоматизировано с помощью частотных преобразователей Danfoss. Технология позволяет избежать установки более мощных типоразмеров компрессоров и электродвигателей и значительно сократить энергозатраты.

Управление температурными контурами в установках осуществляют контроллеры Danfoss c расширительными модулями, которые сведены в единую систему мониторинга Danfoss. В целом комплексное решение снизило энергопотребление системы холодоснабжения гипермаркета на 25 % по сравнению с традиционной фреоновой холодильной системой.

Подробнее>>