Сфера холодоснабжения динамично развивается: ежегодно производители выпускают множество новых решений, направленных на увеличение эффективности систем, повышение удобства эксплуатации и снижение капитальных затрат; инженерные компании воплощают эти решения в жизнь; профессиональные учебные заведения готовят высококвалифицированных специалистов. Под эгидой крупнейшей отечественной отраслевой выставки «Мир Климата–2020», которая проходила 10–13 марта 2020 г. в Москве, впервые состоялся всероссийский конкурс, призванный определить лучшие проекты и решения.
Организаторами премии «Мир климата и холода–2020» стали Российский Союз Предприятий Холодильной Промышленности (Россоюзхолодпром), Ассоциация Предприятий Индустрии Климата (АПИК), выставочная компания ООО «Евроэкспо» и Союз WorldSkills Russia (Молодые профессионалы). В состав экспертной комиссии вошли представители ведущих российских компаний, ассоциаций, учреждений образования и науки.
Компания «Данфосс» стала победителем сразу в двух номинациях: «Лучшее оборудование для систем холодоснабжения и кондиционирования» и «Лучшая арматура для систем HVAC».
Премии за лучшее оборудование были удостоены серия спиральных компрессоров DSH и новый контроллер AK-CC55. Отличительной особенностью компрессоров серии DSH является использование промежуточных клапанов нагнетания, которые позволяют уменьшить избыточное сжатие хладагента. Это решение уменьшает нагрузку на двигатель и повышает сезонную энергоэффективность системы на 10–15 %. Новые контроллеры AK-CC55 позволяют добиться существенной экономии электроэнергии благодаря использованию передовых алгоритмов Danfoss для управления торговым оборудованием и холодильными камерами, а возможность подключения к контроллеру через Bluetooth, используя приложение для смартфона AK-CC55 Connect, значительно упрощает обслуживание системы.
Лучшей арматурой для систем HVAC был признан комбинированный балансировочный клапан AQT с цифровым приводом NovoCon®. Применение этого решения позволяет достичь 25 % экономии энергии за счет высокой точности регулирования и возможности контроля и оптимизации потребления отдельных установок (фанкойлов, охлаждающих панелей и т. д.).