Регуляторы давления «после себя»

  • Обзор
  • Вопросы и ответы
  • Документация
  • Видео

Регуляторы давления «после себя» состоят из клапана и регулирующего блока. Они применяются в системах, где в качестве теплоносителя используется вода и пар.

Величина снижения устанавливается равной абсолютному давлению. Регулятор устанавливается в потоке перед системой, в которой требуется понизить давление.

Регуляторы давления «после себя» могут потребоваться на участках сети с очень высоким уровнем давления или там, где наблюдаются сильные колебания давления.

Обычно такие участки сети располагаются рядом с насосными станциями. Понижение высокого давления обеспечивает точное и стабильное регулирование температуры в системе после регулирующего блока.

Особенности и преимущества

Исключение колебаний давления и оптимизация условий эксплуатации при одновременном повышении точности регулирования температуры

Предназначены для ответственных систем, устойчивы к коррозии, кавитации и загрязнениям

Подключенная система защищена от скачков и колебаний давления, кавитации и шума

Преимущества регуляторов перепада давления в системах с переменным расходом

Сбалансируйте тепловую сеть, экономьте энергию и делайте жизнь потребителей комфортнее, используя регуляторы прямого действия для стабилизации и регулирования в тепловых сетях.

Вопросы и ответы

Да, можно. Полностью откройте регулирующий клапан и установите максимальный расход, отрегулировав перепад давления. Также можно рассчитать соответствующий перепад давления, но для этого необходимо знать точную пропускную способность регулирующего клапана.

Мы производим клапаны стандартной длины. Размеры можно посмотреть в технических описаниях изделий Danfoss или скачать 2D- и 3D-модели с чертежами CAD по ссылкам в презентациях изделий. Перейдите в каталог изделий Danfoss, в котором приведены ссылки на документацию и чертежи — перейдите по следующей ссылке.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода Русский Россия 16 сен, 2020 23.0 MB .pdf

Видео