Чрезвычайно энергоэффективный и экологически безопасный компрессор
Центробежные компрессоры Danfoss серии Turbocor® TG имеют номинальную мощность от 40 до 150 тонн охлаждения (от 140 до 540 кВт). В них используется хладагент нового поколения HFO-1234ze. Этот хладагент отличается сверхнизким потенциалом глобального потепления GWP (< 1), имеет нулевой уровень потенциала истощения озонового слоя (ODP) и не подпадает под действие норм Европейского союза по использованию фторсодержащих газов в отношении поэтапного сокращения использования гидрофторуглеродов (ГФУ).

Информационный бюллетень по Turbocor®
В безмасляных центробежных компрессорах Danfoss Turbocor® моделей TT, TG и VTT применяется инновационная технология, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха.
В серии TG выпускаются четыре модели компрессоров:
TG230 | TG310 | TG390 | TG520 |
|
|
|
|
Особенности и преимущества
Предназначен для систем с хладагентом HFO-1234ze со сверхнизким GWP
От 40–150 тонн охлаждения / 140–540 кВт
Чрезвычайно высокая энергоэффективность при полной и частичной нагрузке
Компактная, легкая и простая конструкция системы способствует снижению затрат на установку и обслуживание
Функция плавного пуска снижает пусковой ток при запуске
Исключительно низкий уровень шума при работе — 70 дБ (A)

TurboTool®
Приложение Danfoss TurboTool® значительно упрощает техническое обслуживание компрессоров Danfoss Turbocor®. Оператор может осуществлять поиск и устранение потенциальных неисправностей прямо со своего мобильного телефона. Для этого необходимо просто отметить симптомы в приложении, в котором сразу же будут даны рекомендации по способам устранения неисправности.