VLT® Micro Drive FC 51

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Документация
  • Программное обеспечение
  • Трехмерные модели и чертежи
  • Видео

Максимальная прочность и в то же время низкие затраты на установку

При небольших размерах VLT® Micro Drive FC 51 обладает отличными характеристиками производительности и долговечности. Благодаря компактному размеру преобразователя частоты и минимальным требованиям для ввода в эксплуатацию имеется возможность экономии места в панелях и сокращения затрат на установку.

Несмотря на небольшой размер и простоту ввода в эксплуатацию, широкие возможности настройки параметров частотного преобразователя VLT® Micro позволяют добиваться превосходных технических характеристик даже в сложных условиях эксплуатации. Для удобства пользователя предусмотрены мастер программирования определенных функций и программный инструмент для ПК для выполнения параметризации. Кроме того, благодаря использованию специального покрытия печатных плат обеспечивается надежность и экономичность работы частотного преобразователя и в сложных условиях эксплуатации.

Напряжения питания и диапазоны мощности

  • 1 x 200–240 В ... 0,18–2,2 кВт
  • 3 x 200–240 В ... 0,25–3,7 кВт
  • 3 x 380–480 В ... 0,37–22 кВт

Особенности и преимущества

Возможность монтажа вплотную без снижения номинальных характеристик за счет компактной конструкции

Попадание пыли минимизировано благодаря использованию специального покрытия печатных плат

Ограничение радиопомех от кабелей двигателя благодаря встроенным фильтрам ВЧ-помех

Увеличение срока службы преобразователя частоты и повышение надежности благодаря использованию эффективного радиатора, обеспечивающего отвод тепла от электронных компонентов

Снижение энергопотребления за счет преобразования кинетической энергии в тормозную мощность для замедления вращения двигателя

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого привода и ценовой политике.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Русский Несколько 28 май, 2019 1.8 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Extended Warranty Русский Несколько 01 сен, 2019 514.9 KB PDF
Brochure - AD VLT® Micro Drive FC 51 Русский Несколько 21 май, 2019 899.6 KB PDF
Operating guide - AQ VLT® Micro Drive FC 51 Русский Несколько 03 ноя, 0003 2.0 MB PDF

Программное обеспечение

Программное обеспечение
Тип Название Язык Обновлено Версия Состояние Загрузить Тип файла
Software Tools VLT® Motion Control Tool MCT10 21 дек, 2020 5.20 RL 891.7 MB ZIP
Software Tools VLT® Motion Control Tool MCT31 17 окт, 2017 2.0.4 RL 25.2 MB ZIP

Трехмерные модели и чертежи

Трехмерные модели и чертежи
Тип Название Язык Обновлено Загрузить Тип файла
M-Drawing - MD FC 51 M1 drawing 01 апр, 2019 15.5 MB DXF
M-Drawing - MD FC 51 M1 drawing 01 апр, 2019 415.8 KB PDF
M-Drawing - MD FC 51 M1 drawing 01 апр, 2019 1.0 MB ZIP
M-Drawing - MD FC 51 M1 drawing 01 апр, 2019 5.4 MB STP
M-Drawing - MD FC 51 M2 drawing 01 апр, 2019 16.4 MB DXF
M-Drawing - MD FC 51 M2 drawing 01 апр, 2019 327.0 KB PDF
M-Drawing - MD FC 51 M2 drawing 01 апр, 2019 1.6 MB ZIP
M-Drawing - MD FC 51 M2 drawing 01 апр, 2019 8.1 MB STP
M-Drawing - MD FC 51 M3 drawing 01 апр, 2019 30.9 MB DXF
M-Drawing - MD FC 51 M3 drawing 01 апр, 2019 616.6 KB PDF
M-Drawing - MD FC 51 M3 drawing 01 апр, 2019 1.0 MB ZIP
M-Drawing - MD FC 51 M3 drawing 01 апр, 2019 6.2 MB STP
M-Drawing - MD FC 51 M4 drawing 01 апр, 2019 5.7 MB DXF
M-Drawing - MD FC 51 M4 drawing 01 апр, 2019 384.2 KB PDF
M-Drawing - MD FC 51 M4 drawing 01 апр, 2019 1.4 MB ZIP
M-Drawing - MD FC 51 M4 drawing 01 апр, 2019 7.6 MB STP
M-Drawing - MD FC 51 M5 drawing 01 апр, 2019 3.2 MB DXF
M-Drawing - MD FC 51 M5 drawing 01 апр, 2019 219.8 KB PDF
M-Drawing - MD FC 51 M5 drawing 01 апр, 2019 1.6 MB ZIP
M-Drawing - MD FC 51 M5 drawing 01 апр, 2019 7.6 MB STP
M-Drawing - MD lcp_micro 01 апр, 2019 1.8 MB DXF
M-Drawing - MD lcp_micro 01 апр, 2019 250.1 KB PDF
M-Drawing - MD lcp_micro 01 апр, 2019 2.2 MB STP
E-Drawing - ED Wiring Schematic FC 51 01 дек, 2008 260.6 KB PDF

Видео