Оптимален для непосредственного монтажа на оборудование
Спроектированный простым и стабильным, преобразователь частоты VLT® Decentral Drive FCD 302 отличается удобством использования, высокой производительностью и высоким уровнем защиты.
Решение для децентрализованной установки приводов устраняет необходимость в занимающих пространство шкафах управления. Кроме того, установка преобразователей частоты возле двигателя позволяет обойтись без длинных экранированных кабелей к двигателю.
При использовании VLT Decentral Drive FCD 302 все дополнительные устройства встраиваются в один блок, что уменьшает число монтируемых шкафов, соединений и оконечных нагрузок. В результате уменьшаются трудозатраты на монтаж и кардинально снижается риск отказа.
Напряжения питания и диапазоны мощности
- 3 x 380–480 В ... 0,37–3 кВт
Особенности и преимущества
Гибкость монтажа благодаря возможности адаптации привода к любой марке двигателя
Быстрое и простое обслуживание благодаря конструкции со сменными парными деталями
Простота очистки благодаря гладкой поверхности привода
Экономия на кабелях за счет интегрированных клемм для подключения линий питания и промышленных шин
Реализовано прямое подключение к ПК через встроенный USB-порт
Необходимость в использовании ПЛК уменьшается благодаря встроенному интеллектуальному логическому контроллеру
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого привода и ценовой политике.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Русский | Несколько | 28 май, 2019 | 1.8 MB | |
Operating guide - AQ | Safe Torque Off | Русский | Несколько | 01 май, 2019 | 528.9 KB | |
Installation guide - AN | VLT® Profibus DP V1 MCA 101 | Русский | Несколько | 03 авг, 0002 | 5.5 MB |
Применения
Устанавливаемый в корпус с классом защиты IP 66 привод VLT Decentral Drive FCD 302 идеально подходит для применения в конвейерах, сортировочных системах, для установки в заливаемых водой местах, а также для задач с разнесенным на значительное расстояние большим числом приводов, например в пищевой промышленности, производстве напитков или перемещении материалов.
-
Преобразователи частоты для конвейеров в пищевой промышленности и производстве напитковОбеспечьте максимальное время безотказной работы, минимальную стоимость владения и соблюдение самых строгих санитарно-гигиенических требований благодаря точному регулированию скорости конвейера. Сертифицировано IPA.
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software Tools | TwinCAT® Danfoss DriveManager Plug-in | 21 дек, 2020 | 1.56 | RL | 60.8 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® AOI for Rockwell Studio 5000 | 17 дек, 2019 | 1.00 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
VLT MCT 10 Support File | VLT® Decentral Drive Support File v7.64 | 06 авг, 2019 | 07.64 | RL | 788.2 KB | ZIP | |
VLT MCT 10 Support File | VLT® Decentral Drive Support File v8.60 | 11 май, 2020 | 8.60 | RL | 5.9 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® Drives DeviceNet EDS | 02 фев, 2011 | RL | 2.0 MB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VLT® Drives EtherNet/IP EDS | 27 июн, 2016 | RL | 59.8 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VLT® Drives PROFIBUS GSD | 03 ноя, 2010 | RL | 76.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VLT® Library for B&R Automation | 17 дек, 2019 | 1.00 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® Library for TIA Portal | 17 дек, 2019 | 1.12 | RL | 11.9 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® Library for TwinCAT 3 | 17 дек, 2019 | 1.12 | RL | 8.4 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® Library for Unity Pro | 17 дек, 2019 | 1.00 | RL | 9.7 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® MCA101 PROFIBUS GSD | 03 ноя, 2010 | RL | 76.9 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VLT® MCA120 PROFINET GSDML | 21 фев, 2018 | RL | 719.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VLT® MCA123 POWERLINK XDD | 02 авг, 2013 | RL | 27.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VLT® MCA124 EtherCAT XML | 17 дек, 2012 | RL | 20.9 KB | ZIP | ||
Software Tools | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 21 дек, 2020 | 5.20 | RL | 0.0 B | ZIP | |
Software Tools | VLT® Motion Control Tool MCT31 | 17 окт, 2017 | 2.0.4 | RL | 25.2 MB | ZIP |
Трехмерные модели и чертежи
Тип | Название | Язык | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing - MD | MCAD FCD 302 MF1 | 01 ноя, 2019 | 5.3 MB | DXF | |
M-Drawing - MD | MCAD FCD 302 MF1 | 01 ноя, 2019 | 917.4 KB | ||
M-Drawing - MD | MCAD FCD 302 MF1 motor switch | 01 ноя, 2019 | 18.7 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD FCD 302 MF1 no switch | 01 ноя, 2019 | 19.2 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD FCD 302 MF2 | 01 ноя, 2019 | 5.4 MB | DXF | |
M-Drawing - MD | MCAD FCD 302 MF2 | 01 ноя, 2019 | 962.4 KB | ||
M-Drawing - MD | MCAD FCD 302 MF2 motor switch | 01 ноя, 2019 | 26.1 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD FCD 302 MF2 no switch | 01 ноя, 2019 | 25.6 MB | STP | |
E-Drawing - ED | Wiring Schematic FCD 302 | 01 окт, 2016 | 346.1 KB |