Преобразователи серии VLT® 3000 находятся на этапе «Не обслуживаются» — они достигли конца своего жизненного цикла. Danfoss предлагает широкий ассортимент низковольтных преобразователей, из которых можно выбрать модель на замену, наиболее подходящую для вашей сферы применения. Мы рекомендуем осуществлять замену агрегатов в рамках программы DrivePro® Retrofit в соответствии с моделью управления жизненным циклом Danfoss.  

Не обслуживаются: Для преобразователя на этапе Не обслуживаются комплектующие, запчасти и услуги не предоставляются. Эксплуатация преобразователя, находящегося на этом этапе, может привести к непредвиденным простоям вследствие износа или отказа.  Во избежание этих рисков мы рекомендуем заменить такие агрегаты преобразователями нового поколения, которые позволят вам воспользоваться новейшими техническими наработками в вашей сфере применения.

Агрегат нового поколения — VLT® Automation Drive FC 302

VLT® AutomationDrive реализует концепцию единственного привода, который управляет всеми операциями: от стандартных алгоритмов до приложений сервоуправления любым механизмом или производственной линией. VLT® AutomationDrive FC 302 реализует концепцию открытой модульной архитектуры, что обеспечивает исключительную гибкость и простоту создания программных расширений.

Напряжения питания и диапазоны мощности

3 x 200–240 В ... 0,25–37 кВт
3 x 380–500 В ... 0,37–1100 кВт
3 x 525–600 В ... 0,75–75 кВт
3 x 525–690 В ... 1,1–1400 кВт

Диапазоны мощности — преобразователи частоты с низкими гармониками

3 x 380–480 В ... 132–710 кВт

Диапазоны мощности — 12-импульсные преобразователи частоты

3 x 380–500 В ... 250–1000 кВт
3 x 525–690 В ... 250–1400 кВт