Преобразователи частоты для воздуходувок

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами

Повышение производительности, сокращение энергопотребления и затрат

Использование преобразователей частоты в водном хозяйстве постоянно возрастает. Сегодня преобразователи частоты широко используются во всех отраслях водного хозяйства — от водоподготовки и распределения воды до перекачки сточных вод в канализационных системах и очистных сооружениях как в муниципалитетах, так и на промышленных предприятиях. Преобразователи частоты используются для управления числом оборотов двигателей в самых разнообразных насосах, воздуходувках, смесителях и системах обезвоживания, что помогает сэкономить энергию, повысить производительность и рентабельность в процессе очистки сточных вод.

Для водохозяйственной деятельности не обязательно требуется высокое энергопотребление.

Как правило, на технологические процессы водоснабжения и водоотведения приходится 25–40 % расходов на электричество в муниципальных образованиях, что составляет 4 % мирового энергопотребления. Таким образом, сооружения водоснабжения и водоочистки обычно являются крупнейшим потребителем энергии в городах.

Благодаря широкому применению преобразователей частоты переменного тока, энергосберегающих компонентов и управлению технологическими процессами в реальном времени в сочетании с выработкой электроэнергии на основе метана, получаемого из метантенков установок по очистке сточных вод, сейчас функционируют первые полномасштабные установки на полностью энергонейтральной основе. Это достигается без использования внешних углеводородных ресурсов. Энергонейтральность распространяется на весь цикл водопользования, от подготовки воды к использованию и ее распределения до откачки и обработки сточных вод.

Станции очистки сточных вод

Станции очистки сточных вод

Последним словом в технологии очистки сточных вод являются установки биоочистки и восстановления водных ресурсов. Создание таких установок стало следствием всеобщего признания того факта, что сточные воды являются источником энергии и других ценных ресурсов. В некоторых примерах наиболее совершенного применения производство энергии даже без использования дополнительных внешних углеводородных ресурсов достигает уровня, когда энергия, получаемая в результате процесса очистки сточных вод, покрывает не только собственные потребности очистной установки, но также и потребности установок для производства и подачи питьевой воды и потребности системы откачки сточных вод. Таким образом, весь цикл водопользования становится энергетически нейтральным.

Достижение энергетической нейтральности стало возможным благодаря управлению с помощью преобразователей частоты, которыми оснащены все вращающиеся устройства, поэтому объект с полностью автоматизированным управлением может адаптироваться к изменяющейся нагрузке. Как правило, на водоснабжение и водоотведение приходится 30–60 % от всей потребляемой муниципалитетом энергии; управление с помощью преобразователя частоты может снизить этот показатель до 20–40 %. Контроль возраста активного ила путем управления насосами возврата активного ила одинаково важен как для ограничения энергопотребления, так и для предотвращения выгорания углерода, который необходим в биореакторе для генерации газа, используемого затем для выработки энергии. Преобразователи частоты VLT® AQUA уже применяются в самых современных установках, при этом главными критериями выбора стали их высокий КПД, проверенная надежность и простота эксплуатации.

Эффективная очистка сточных вод с попутным производством энергии

Эффективная очистка сточных вод с попутным производством энергии

Высокое энергопотребление установок очистки сточных вод связано с энергоемкими процессами и непрерывным рабочим циклом: 24 часа в сутки/7 дней в неделю, 365 дней в году. Основное внимание в этой отрасли сосредоточено на разработке новых технологических процессов и стратегий управления с целью уменьшения потребления электроэнергии на литр очищаемой воды. Однако требования к повышению качества очистки сточных вод, например, обусловленные необходимостью более полного удаления биогенных веществ, приводят к увеличению чистого потребления энергии. В результате этого возникает еще большая потребность в снижении энергопотребления за счет усовершенствования управления технологическими процессами.

Обычно 40–60 % общего количества энергии, потребляемой установками очистки сточных вод, приходится на воздуходувки и поверхностные аэраторы. Управление аэрационным оборудованием с использованием преобразователей частоты Danfoss обеспечит экономию 30–50 % электроэнергии. 

Помимо этого, энергопотребление снижается благодаря эффективному контролю баланса ила и возраста ила с помощью преобразователей частоты переменного тока. За счет этого также увеличивается количество поступающего в метантенк углерода, и в результате — выработка большего объема газа, который используется для производства электроэнергии.

Таким образом, наиболее усовершенствованные установки обеспечивают и очистку сточных вод до очень высокого уровня, и одновременно выработку избыточных объемов энергии. Непременным условием для этого обычно является наличие установки с полностью автоматизированным управлением, в которой возможно регулирование всех параметров за счет установки преобразователей частоты переменного тока практически на всех вращающихся механизмах.

Промышленные системы водоснабжения и водоотведения

Промышленные системы водоснабжения и водоотведения

Во многих отраслях промышленности большое внимание уделяется стабильному снабжению чистой водой, а также использованию возможностей снижения расходов на стороне очистки в установках очистки сточных вод. В некоторых из этих отраслей даже удалось свести потребление воды к минимуму или вообще отказаться от него. Что касается этапа получения и подачи чистой воды, здесь требуется использование усовершенствованных технологий очистки, таких как обратный осмос и ультрафильтрация. Преобразователь частоты VLT® AQUA помогает повысить надежность процесса и снизить эксплуатационные расходы. В отношении обработки сточных вод тенденции соответствуют точке зрения муниципалитетов — сточные воды должны рассматриваться в качестве источника, из которого можно получить энергию и другие ресурсы.

Попутная выработка энергии в процессе очистки воды

С 2010 года предприятие водоочистки в Марселисборге перенесло фокус с минимизации энергопотребления на увеличение количества выработанной энергии. На сегодняшний день предприятие вырабатывает энергию и тепло, поставляя его центральной системе энергоснабжения Орхуса, второго по размеру муниципалитета Дании. Благодаря этому выбросы парниковых газов сократились на 35 %.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.