Экологичные и экономически эффективные системы для опреснения морской воды
По данным ООН, нехватка пресной воды является одной из основных проблем, которая уже существует в мире и не исчезнет в будущем. Поэтому необходимо срочно найти экологически рациональные решения, которые обеспечили бы новые запасы пресной воды. Такие решения должны обеспечивать относительно простое получение пресной питьевой воды из морской при низких затратах и с минимальным воздействием на климат и окружающую среду.
Благодаря высокой энергоэффективности и надежности система опреснения морской воды методом обратного осмоса (ОВОО) является одним из наиболее экологичных и экономически эффективных решений для получения пресной питьевой воды из морской воды. В то же время технология ОВОО быстро развивается: повышается ее энергоэффективность и возможности использования в крупномасштабном производстве пресной воды.
Особенности и преимущества
Чрезвычайно низкое энергопотребление
Крайне низкие затраты на техническое обслуживание
Простота эксплуатации
Минимальное техническое обслуживание с редкой периодичностью
Небольшие габариты, высокая эффективность, компактность и малый вес
Компания Danfoss является лидером в области разработки инновационных решений для систем ОВОО
Одно из важных направлений работы компании Danfoss — разработка энергоэффективных систем ОВОО для предприятий по опреснению воды. Компания предлагает технологичные изделия четырех основных типов, в том числе насосы высокого давления, приводы переменного тока, устройства рекуперации энергии, устройства регулирования давления и уровня жидкости. На их базе разработаны высокоэффективные и долговечные системы для очистки воды, которые позволяют снизить энергопотребление почти на 65 % по сравнению с традиционными системами, использующими центробежные насосы без устройств рекуперации энергии и приводов.

На суше и в море — где угодно
Высокомощные установки обратного осмоса способны снабжать пресной водой целые города, а компактные системы отлично подходят для снабжения чистой пресной водой отелей и курортов, судов и морских объектов.

Сегодняшняя проблема — это возможность завтра
Вода необходима для всех живых организмов. Проблема нехватки пресной воды стимулировала разработку эффективных и не оказывающих негативного влияния на климат инновационных решений, с помощью которых можно получать пресную чистую воду из морской.
Технология обратного осмоса лидирует в этой области. Это простая, надежная и менее энергозатратная технология по сравнению с другими методами опреснения.

Движение к экологически устойчивому будущему благодаря использованию морской воды
Насосы высокого давления, преобразователи давления, приводы и устройства рекуперации энергии (iSave) производства Danfoss обеспечивают снижение энергопотребления опреснительных систем почти на 65 % по сравнению с опреснительными установками с центробежными насосами без устройств рекуперации энергии и приводов.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.