Комплексное решение для обвязки испарителя
Надежные компоненты Danfoss по специальной цене
Danfoss предлагает комплексное решение для обвязки испарителей холодильных установок и систем кондиционирования, работающих на хладагентах R404A/507A. Комплекты клапанов для жидкостной линии обеспечат бесперебойную работу холодильной системы и поддержание требуемой температуры в камере.
Комплекты для обвязки испарителей могут быть использованы в следующих областях применения: воздухоохладители холодильных камер охлаждения/хранения, витрин, боннет, камер цветов, а также воздухоохладители приточных установок.
В состав комплекта входят следующие компоненты:
- Шаровой кран серии GBC обеспечивает перекрытие трубопровода на время проведения ремонтных работ. Присоединение под пайку
- Электромагнитный клапан новой серии CSV, нормально-закрытый, обеспечивает автоматическое перекрытие жидкостного трубопровода. Присоединение под пайку
- Катушка для электромагнитного клапана CSV, 220В 50 Гц серии AS, предназначена для открытия клапана CSV по электрическому сигналу от контроллера или реле температуры. Штекер для присоединения электрического кабеля питания идет вместе с катушкой
- Терморегулирующий клапан серии TE2 с внешней линией выравнивания для впрыска хладагента в испаритель и поддержания необходимого перегрева. Присоединение под отбортовку
- Сменные вставки для клапана TE2 для дросселирования хладагента до требуемого давления кипения
- Присоединительные гайки для монтажа клапана TE2 к медному трубопроводу
Заказать комплекты можно по новым сборным кодам 147X… в соответствии с таблицей ниже:
Код заказа сборного комплекта | N клапанной вставки | Q₀, -10/+45 °C | Q₀, -35/+45 °C | Диаметр жидкостной трубы (универсальный) | Шаровой кран | Эл.магн. клапан | Катушка AS230CS 230В 50Гц | Штекер | Клапан TE 2 R404A под отбортовку с внешним выравниванием | N клапанной вставки | Гайка 1/4" | Гайка 1/2" | Гайка 3/8" |
147X1034 | 0X | 0,62 | 0,47 | 1/4" (6 мм) | GBC 6s | CSV 2 | + | + | + | 0X | + | + | + |
147X1035 | 00 | 1,13 | 0,66 | 1/4" (6 мм) | GBC 6s | CSV 3 | + | + | + | 00 | + | + | + |
147X1036 | 01 | 2,07 | 0,96 | 1/4" (6 мм) | GBC 6s | CSV 3 | + | + | + | 01 | + | + | + |
147X1037 | 02 | 2,65 | 1,1 | 3/8” (10 мм) | GBC 10s | CSV 3 | + | + | + | 02 | + | + | + |
147X1038 | 03 | 4,53 | 1,85 | 3/8” (10 мм) | GBC 10s | CSV 3 | + | + | + | 03 | + | + | + |
147X1039 | 04 | 6,86 | 2,72 | 1/2" (12 мм) | GBC 12s | CSV 6 | + | + | + | 04 | + | + | + |
147X1040 | 05 | 9 | 3,56 | 1/2" (12 мм) | GBC 12s | CSV 6 | + | + | + | 05 | + | + | + |
147X1041 | 06 | 10,76 | 4,2 | 5/8" (16 мм) | GBC 16s | CSV 10 | + | + | + | 06 | + | + | + |
Особенности и преимущества:
Полный набор компонентов для обвязки испарителя в одном комплекте
Единый сборный код – быстрое оформление заказа
Специальная цена на комплексное решение – экономия до 20%
Удобный монтаж – инструкции для каждого компонента идут в комплекте
Приобрести комплекты для обвязки испарителей Вы сможете у наших партнеров:
Документация