Развитие небольших населенных пунктов и создание в них современных условий для жизни — приоритетная задача Международного инвестиционного форума развития малых городов. Мероприятие проходит под эгидой ООН и в этом году впервые состоялось в России. В подмосковной Истре 31-го октября эксперты, представители бизнеса и органов власти обсудили практику развитых стран и потенциал российских городов.
На форуме был представлен опыт Дании в обновлении инфраструктуры и обсуждались условия переноса его на российские реалии. Как отметил Вячеслав Гун, заместитель директора теплового отдела ООО «Данфосс», для успеха нужен не только инвестиционный климат, но и применение современных технологий.
Международный концерн построил в Истринском районе завод по производству энергосберегающего оборудования, в том числе тепловой автоматики для систем теплоснабжения. Привлечение иностранных инвестиций позволило создать сотни новых рабочих мест. В профессиональных учебных заведениях организуется подготовка новых кадров для предприятия.
Разработки компании обеспечивают комфортные условия в жилых домах и на объектах культурного и социального назначения, сокращая при этом потребление энергоресурсов. В Московской области и других регионах уже реализованы десятки тысяч проектов на базе энергосберегающего оборудования производства «Данфосс».
Среди перспективных технологий — искусственный интеллект, цифровые решения и облачные сервисы. В частности, управление системами теплоснабжения с учетом прогнозных изменений по погоде и тепловым нагрузкам. В малых городах это может дать дополнительный эффект в энергосбережении до 12 – 15 %, уменьшит проектируемые мощности источников энергоснабжения и сократит сроки окупаемости новых проектов.