• 概述
  • 文档
  • 下载
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案

单轴配置

JS120 手柄,带使用寿命长的电位计传感器和独立方向开关信号。 

操作人员能感受真实的控制感、符合人体工程学的设计和平稳的操作。

电位计传感器使用寿命长

独立方向开关信号

单轴

面板上部 IP 66 环境密封

文档

类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 JS120 Single Axis Fingertip Joystick Data Sheet 日语 日本 351.5 KB .pdf
数据表 JS120 Single Axis Fingertip Joystick Data Sheet 英語 Multiple 30 6月, 2019 328.1 KB .pdf
用户指南 JS120 Single Axis Fingertip Joystick Technical Information 英語 Multiple 30 6月, 2019 2.4 MB .pdf
用户指南 JS120 单轴指尖操作手柄 技术文献 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 11 7月, 2018 376.3 KB .pdf

下载

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® SC 微控制器
    PLUS+1® SC 微控制器

    灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。 

  • PLUS+1® 大电流控制器
    PLUS+1® 大电流控制器

    在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • PLUS+1® 传感器
    PLUS+1® 传感器

    我们的温度或压力检测传感器将机器功能传输至控制系统。PLUS+1® 兼容性支持轻松集成。

相关应用

  • 推进器
    推进器

    为了实现推进器的卓越性能,丹佛斯推出了一系列行走系统配置和智能控制选项。现在,您可以更轻松实现快速、高效的对接作业。

  • 卷扬系统
    卷扬系统

    卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。

  • 农业
    农业

    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。

  • 建筑施工
    建筑施工

    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。

  • 道路建设
    道路建设

    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。

  • 重型机械
    重型机械

    想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。

相关解决方案

  • 行走系统
    行走系统

    我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。

  • 转向器
    转向器

    作为转向元件和系统的全球市场领导者,Danfoss 可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。

  • 工作系统
    工作系统

    我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。

  • 互联解决方案
    互联解决方案

    无需具备专门的编程知识,便可将丹佛斯远程信息处理解决方案轻松集成到您的 OEM 流程中。这可帮助您节约时间和成本。 

  • 整机管理
    整机管理

    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。