• Visão geral
  • Documentos
  • Downloads
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas

Múltiplas opções de grip

Joystick JS2000 com configurações de eixo único e duplo e múltiplas opções de grip.

Os operadores têm uma sensação real de controle, com designs ergonômicos e operações confortáveis. 

Detecção de efeito hall sem contato

Sensores redundantes

Eixo único e duplo

Vedação ambiental IP 65 acima do painel

Diversas opções de braço, incluindo giro do eixo Z

Documentos

Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet JS2000 Dual Axis Fingertip Joystick Data Sheet Chinês (CN) China 18 set, 2018 405.6 KB .pdf
Data sheet JS2000 Dual Axis Fingertip Joystick Data Sheet Inglês Multiple 23 jan, 2019 314.6 KB .pdf
Data sheet JS2000 Dual Axis Fingertip Joystick Data Sheet Japonês Japão 283.4 KB .pdf
User guide JS2000 Dual Axis Fingertip Joystick Technical Information Inglês Multiple 23 jan, 2019 2.4 MB .pdf
User guide JS2000 Dual Axis Fingertip Joystick Technical Information Chinês (CN) China 11 jul, 2018 635.4 KB .pdf

Produtos relacionados

  • Microcontroladores MC PLUS+1®
    Microcontroladores MC PLUS+1®

    Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.

  • Microcontroladores PLUS+1® SC
    Microcontroladores PLUS+1® SC

    Flexíveis, eficientes e compatíveis com a segurança funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com PLUS+1®.

  • Controladores de alta corrente PLUS+1®
    Controladores de alta corrente PLUS+1®

    Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.

  • Módulos de E/S do PLUS +1®
    Módulos de entrada/saída PLUS+1®

    Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.

  • Sensores PLUS+1®
    Sensores PLUS+1®

    Nossos sensores de temperatura e sensores de pressão ligam as funções de sua máquina ao sistema de controle. A compatibilidade do PLUS+1® permite uma fácil integração.

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura

    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.

  • Aplicações offshore de óleo e gás
    Aplicações offshore de óleo e gás

    Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.

  • Aplicações onshore de óleo e gás
    Aplicações onshore de óleo e gás

    Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.

  • Construção
    Construção

    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.

  • Construção de estradas
    Construção de estradas

    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

  • Gramado e relva
    Gramado e relva

    As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.

Soluções relacionadas

  • Direção Hidrostática
    Direção Hidrostática

    A Danfoss, líder de mercado global em componentes e sistemas de direção, equipa desde pequenos cortadores de grama aos maiores caminhões basculantes.

  • Funções de trabalho
    Funções de trabalho

    Nossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.

  • Gerenciamento total da máquina
    Gerenciamento total da máquina

    Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.

  • Transmissão - Propulsão
    Transmissão - Propulsão

    Podemos ser seus parceiros para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático, que fornecem ao operador uma máquina com manobra facilitada. Temos o compromisso de ajudar você a fornecer um investimento mais lucrativo a seus clientes.