JS120

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

Einachsige Konfiguration

JS120-Joystick mit langlebiger potentiometrischer Abtastung und unabhängigen Richtungssignalen. 

Durch das ergonomische Design entwickelt der Bediener ein echtes Gefühl für die Steuerung, was zu reibungslosen Abläufen führt.

Langlebiger potentiometrischer Sensor

Unabhängige Richtungswechselsignale

Einzelachse

IP 66 Umgebungsdichtung gegen Umwelteinflüsse oberhalb der Blende

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt JS120 Single Axis Fingertip Joystick Data Sheet Japanisch Japan 351,9 KB .pdf
Datenblatt JS120 Single Axis Fingertip Joystick Data Sheet Englisch Mehrfach 30 Jun, 2019 328,5 KB .pdf
Benutzerhandbuch JS120 Single Axis Fingertip Joystick Technical Information Englisch Mehrfach 30 Jun, 2019 2,4 MB .pdf
Benutzerhandbuch JS120 Single Axis Fingertip Joystick Technical Information Chinesisch (CN) China 11 Jul, 2018 376,6 KB .pdf

Downloads

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller

    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.

  • PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    PLUS+1® SC-Mikrocontroller

    Flexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten. 

  • PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    PLUS+1®-Hochstrom-Controller

    Die Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.

  • PLUS+1®-E/A-Module
    PLUS+1®-E/A-Module

    Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.

  • PLUS+1®-Sensoren
    PLUS+1®-Sensoren

    Unsere Temperatur- oder Druckerkennungssensoren verbinden Ihre Maschinenfunktionen mit dem Steuersystem. Die Kompatibilität mit PLUS+1® sorgt für eine problemlose Integration.

Verwandte Anwendungen

  • Offshore-Anwendungen Öl und Gas
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas

    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.

  • Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland

    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

  • Querstrahlruder
    Querstrahlruder

    Für eine starke Querstrahlruderleistung hat Danfoss eine Reihe von Antriebssystemen und intelligenten Steuerungen entwickelt. Heutzutage ist schnelles und effizientes Anlegen eine viel einfachere Aufgabe.

  • Winden
    Winden

    Winden kommen weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Die Danfoss-Hydraulik sorgt für eine reibungslose und sichere Steuerung.

  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft

    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

Verwandte Lösungen

  • Antriebslösungen
    Antriebslösungen

    In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.

  • Traktionskontrolle
    Traktionskontrolle

    Danfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.

  • Lenkeinheiten
    Lenkeinheiten

    Als Marktführer für Lenkungen und Lenksysteme stattet Danfoss von kleinen Rasenmähern bis hin zu großen Kipp-Lastwagen jede Maschine aus.

  • Arbeitsfunktionen
    Arbeitsfunktionen

    Unser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.

  • Übergeordnete Maschinensteuerung
    Übergeordnete Maschinensteuerung

    Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.