Оконечные устройства

  • Обзор
  • Продукты

Такие оконечные устройства, как, например, вентиляторные и эжекционные доводчики или климатические панели, особенно часто используются в системах ОВиК для больших зданий. Для этого имеется ряд веских причин: экономия места при монтаже, легкий доступ для выполнения сервисного или технического обслуживания, простота подключения к системе ОВиК, возможность использования этих устройств для отопления или охлаждения до комфортного уровня или для обеих этих задач.

Для достижения высокого уровня комфорта в помещении при отоплении и охлаждении оконечными устройствами важно обеспечить надлежащую гидравлическую увязку, использовать надежные регулирующие клапаны и точные регуляторы температуры воздуха в помещении. Именно для этого лучше всего подходят изделия Danfoss.

Нечувствительные к перепаду давления балансировочные и регулирующие клапаны (PIBCV) обеспечивают надлежащую гидравлическую увязку в системе как при полной, так и при частичной нагрузке. При использовании вместе с подходящим приводом они одновременно выполняют функцию регулирующих клапанов.
Если четырехтрубная система предназначена как для обогрева, так и для охлаждения, рекомендуем использовать компактные предохранительные клапаны Danfoss: они надежны и заменяют отдельные балансировочные и регулирующие клапаны для обогрева и охлаждения.

Мы также предлагаем стандартные ручные балансировочные клапаны и регулирующие клапаны с электроприводом. Такая комбинация изделий рекомендуется при использовании трехходовых регулирующих клапанов, что обеспечивает постоянный расход в системе.

Комнатные термостаты Danfoss — это простое автономное решение для регулирования температуры воздуха в помещении. Они подключаются к регулирующим клапанам, поддерживают стабильную температуру в помещении, а также регулируют частоту вращения вентилятора и функционирование системы по расписанию.

Как мы можем помочь вам

Полный ассортимент изделий

Компактные решения

Меньшее число компонентов

Простое и быстрое выполнение пусконаладочных работ

Повышение энергоэффективности

Видео о балансировочных и регулирующих клапанах Danfoss, нечувствительных к перепаду давления

Узнайте подробнее о преимуществах использования нечувствительных к перепаду давления балансировочных и регулирующих клапанов (PIBCV), а также о том, почему клиенты компании Danfoss предпочитают изделия типа PIBCV традиционным решениям для балансировки.

Продукты

  • Регулирующие клапаны с электроприводами — Danfoss
    Регулирующие клапаны с электроприводом
    Регулирующие клапаны с электроприводом обеспечивают точное регулирование и эффективную работу систем в любых зданиях и областях применения. Регулирующие клапаны с электроприводом (РК и ЭП) производства Danfoss для систем централизованного теплоснабжения и охлаждения, ОВиК и систем центрального отопления обеспечивают стабильное и точное регулирование расхода воды, растворов гликоля и пара.
  • Приводы для комбинированных балансировочных клапанов AQT/AQF
    Приводы для комбинированных балансировочных клапанов AQT/AQF
    Для раскрытия всех преимуществ, которые дают функции балансировки и регулирования, изделия серии AQT/AQF Danfoss должны использоваться вместе приводами, которые управляются комнатными термостатами или системой управления зданием. Компания Danfoss предлагает широкий выбор приводов — от моделей, управляемых двухпозиционным сигналом в зависимости от температуры, до цифровых редукторных приводов с соединением по шине.
  • Ручные балансировочные клапаны Danfoss
    Ручные балансировочные клапаны
    Ручные балансировочные клапаны — это базовое решение для статической балансировки различных систем HVAC. Эти клапаны ограничивают расход в различных частях систем отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Так как ручные балансировочные клапаны не реагируют на изменение условий, их рекомендуется использовать в системах с постоянным расходом.
  • MNT
    Ручные балансировочные клапаны MNT
    Ручной балансировочный клапан MNT предназначен для использования в системах отопления и охлаждения зданий. Его следует устанавливать, как правило, в системах с постоянными гидравлическими характеристиками.