Energieeffiziente, nachhaltige und intelligente Verdichter für die Kältetechnik für eine Vielzahl von Anwendungen.
Danfoss legt seinen Schwerpunkt auf die Bereitstellung energieeffizienter, nachhaltiger und intelligenter Verdichter für die Kältetechnik für eine Vielzahl von kommerziellen Anwendungen wie Kühlräume, Kühlregale, Eisbereitungsmaschinen, Kühlregaltheken, Prozesskühlung usw. Sie sind für den Betrieb mit Kältemittel mit niedrigerer GWP-Zahl qualifiziert, damit entsprechen sie den Kältemittelrichtlinien wie F-Gas in Europa.
Entwickelt für Kälte- und Klimaanwendungen mit Kältemitteln wie R404A und R507A, R407C, R22, aber auch mit Kältemitteln mit niedrigerer GWP-Zahl wie R134a, R407A / R407F, R448A, R449A und R452A. Danfoss Maneurop Hubkolbenverdichter decken den Bedarf im Bereich von 1 kW bis 20 kW (1,5-26 PS) ab.
Ganz auf kompakte gewerbliche Anwendungen konzentriert, stellt Danfoss kompakte Hubkolbenverdichter für Gewerbekälte mit breitem Leistungsbereich her. Der vollhermetische Hubkolbenverdichter hat nur einen geringen Energieverbrauch und sorgt so für optimierte Betriebskosten. Zudem ist er kompakt und geräuscharm, was zum Komfort der Endverbraucher und der Anwohner beiträgt. Diese Verdichter sind UL-, VDE-, CCC- und EAC-zertifiziert und können mit den Kältemitteln R134a, R290, R404A/R507A, R407C und R600a verwendet werden.
Spezialisiert auf Gleichstromanwendungen wie mobile, Solar- und Telekommunikationskühlung, sind Gleichstrom-Verdichter perfekt für den Kühlbedarf von 7 bis 800 W - 1/4 PS mit einem Verdichter, bis 1,6 kW in Parallelanwendung.
Funktionen und Vorteile
-
Eine große Palette von 0,2 bis 20 kW (bis zu 26 PS) für Kälteanwendungen.
-
Für den Betrieb mit den neuesten Kältemitteln qualifiziert zur Erfüllung neuer Vorschriften
-
Einschließlich Scroll- und Hubkolbentechnologie
-
Modelle für Wechsel- und Gleichstrom
Produktprogramm

Eine Serie widerstandsfähiger Verdichter, die auf mehr als 40 Jahren Felderfahrung basiert.

Mit MLZ und LLZ kommen Sie in den Genuss eines Scrollverdichters für die Kältetechnik, der auf höchste Effizienz ausgelegt ist. Die Scrollverdichter der MLZ- und LLZ-Baureihen wurden speziell für Anwendungen bei mittleren und niedrigen Temperaturen entwickelt.

R290 und R600a: Propan- und Isobutan-Verdichter von Danfoss – maßgeschneidert für kompakte Gewerbekälteanwendungen.

Mit unserem Angebot an Gleichstrom-Verdichtern für tragbare Kühlboxen, Autos, Lieferwagen, Boote, Lkw usw. hat Danfoss die Grenzen der mobilen Kältetechnik hinter sich gelassen.

Bei Anwendungen, die bis zu 16 Stunden pro Tag auf Akkus angewiesen sind, können Sie sicher sein, dass die BD-Verdichter Ihren Akku immer auf 25 °C kühlen und so seine Lebensdauer optimieren. Optimale Signalsicherheit und niedrigere Wartungs- und Austauschkosten.
Software
Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS
Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.

Fälschungen vermeiden
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.