Lösungen
In gewerblich genutzten Gebäuden muss ein präzises Gleichgewicht zwischen dynamischem Wachstum und nachhaltigem Management sichergestellt werden. Ob es sich um Hotels, Büros, Supermärkte oder andere öffentliche Einrichtungen handelt, die Gebäudetechnik muss an die Marktbedürfnisse, Vorschriften und Zertifikate angepasst werden. Auch Verbraucher und Investoren müssen berücksichtigt werden. Mit Produkten und Lösungen von Danfoss für Heiz- und Kühlsysteme, Gebäudemanagementsysteme (BMS) sowie Aufzüge und Fahrtreppen können Sie erhebliche Energieeinsparungen, Emissionsreduzierungen und Kostensenkungen erzielen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Ziele hinsichtlich Konstruktion und Herstellung zu erreichen, indem wir Ihnen Fachberatung zu spezifischen Anwendungen oder auch zu ganzheitlichen Lösungen für Ihr Bauvorhaben bieten.

Die Art und Weise, wie Bürogebäude genutzt werden, ändert sich schnell. Trends wie Smart Offices, Digitalisierung und flexible Arbeitsplätze erfordern auch Anpassungen in technischer Hinsicht. Ein optimaler Raumkomfort für die Mitarbeiter ist unerlässlich. Danfoss bietet komforterhöhende und energiesparende HVAC-Lösungen an.

Die Hotelindustrie ist ein sehr wettbewerbsintensiver Sektor, in dem die Margen ständig unter Druck stehen. Der Service für die Gäste muss auf einem hohen Niveau bleiben, um den Ruf der Hotels zu wahren. Energieeinsparung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Danfoss bietet komforterhöhende HVAC-Lösungen an, die gleichzeitig helfen, den Energieverbrauch zu senken.

Komponenten, die so ausgelegt sind, dass sie die niedrigsten Gesamtbetriebskosten ermöglichen und zugleich die Klimabilanz Ihrer Supermarktkälteanlage verbessern.

Die Lösungen von Danfoss verhelfen Rechenzentren zu einer hohen Effektivität bei Energienutzung und einem hohen Energiewiederverwendungsfaktor sowie gleichzeitig zu einer hoher Zuverlässigkeit. Das Angebot umfasst Lösungen für Kühlung, Brandschutz, Energieverteilung sowie Wärmerückgewinnung und -wiederverwendung.

New EU-Gesetzgebung
Die überarbeitete EU-Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden (EPBD) schreibt den hydraulischen Abgleich in neuen und renovierten Gebäuden zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Komforts vor. Das bedeutet, dass neue Systeme für Heizung/Kühlung von Anfang an abgeglichen werden müssen, und bestehende Systeme müssen beim Austausch des Wärmeerzeugers oder der Kühlung abgeglichen werden. Die Gesetzgebung schreibt auch vor, dass Gebäude über eine bestimmte Größe mit Gebäudeautomations- und -regelungssystemen (Building Automation and Control Systems, BACS) ausgestattet sein müssen, um die Leistung zu optimieren, was für dynamische hydraulische Abgleichlösungen zunehmend relevant ist.
Mehr erfahren
Anwendungen

Mit benutzerfreundlichen Schnittstellen, verteilter Intelligenz und verringerter Leistungsaufnahme optimieren Danfoss-Frequenzumrichter die Lüfterleistung.

Danfoss bietet zuverlässige und ölfreie Hochdruckpumpen für alle Befeuchtungs- und adiabatischen Kühlsysteme. Die Pumpen helfen bei der Regelung von Feuchtigkeit und Temperatur unter anderem in Gewächshäusern, Supermärkten und Serverräumen.

Danfoss bietet Hochdruckpumpen und -ventile für Brandbekämpfungs-, Brandunterdrückungs- und Brandschutzsysteme an, die für eine effizientere Feuerlöschung sorgen.

Danfoss-Lösungen für den hydraulischen Abgleich und Regelung sorgen für eine optimale Verteilung von Heiz- und Kühlwasser. Die empfohlene Lösung ist abhängig vom System. Hier erläutern wir Ihnen die drei Alternativen und die jeweiligen Vorteile des statischen, dynamischen und automatischen hydraulischen Abgleichs.

Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden (EPBD): Alles, was Sie wissen müssen
Die Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden (EPBD) ist ein wichtiger Rechtsrahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Erfahren Sie mehr über Anforderungen, Vorteile und Lösungen.
Mehr erfahren