Lösungen
Frisches, sauberes Wasser ist für eine Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Es ist für die Landwirtschaft ebenso wichtig wie für die Industrie. Danfoss bietet wegweisende Konzepte für eine nachhaltige Nutzung unserer kostbaren Wasser- und Energieressourcen. Danfoss bietet Ihnen energieeffiziente Lösungen von der Entsalzung über die Umkehrosmose bis hin zur traditionellen Wassergewinnung, Wasserverteilung und Abwasserbehandlung. So ist es heute sogar möglich, bei der Wasseraufbereitung Energie zu gewinnen und damit den Energiebedarf des gesamten Wasserkreislaufs zu decken.

Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Optimierung der Energieerzeugung aus der Abwasserbehandlung können wir den gesamten Wasserkreislauf mit Energie versorgen. Dies bedeutet ein enormes Nachhaltigkeitspotenzial in städtischen Gemeinden.

Für die globale Sicherheit der Lebensmittelversorgung ist eine effiziente und nachhaltige Bewässerung von entscheidender Bedeutung. Danfoss bietet Lösungen für einen geringeren Energieverbrauch, eine verbesserte Wassereffizienz und eine geschützte Infrastruktur.

Da die weltweite Nachfrage nach Lithium, Magnesium und lebensmitteltauglichem Salz steigt, entwickelt sich die Solegewinnung als weniger umweltschädliche Alternative zum konventionellen Bergbau. Die Soleverwertung ist jedoch nur wirtschaftlich rentabel, wenn der Energieverbrauch und die Komplexität des Systems unter Kontrolle gehalten werden.
Danfoss APP-Pumpen und iSave ERDs bilden das Fundament ultraenergieeffizienter SWRO- und OARO-Systeme. Sie liefern die präzise, stabile Hochdruckleistung, die erforderlich ist, um die Soleverwertung wirtschaftlich und umweltverträglich zu machen.

Aufgrund der hohen Energieeffizienz und Betriebssicherheit ist das Verfahren der Meerwasser-Umkehrosmose (SWRO) eine der nachhaltigsten und kostengünstigsten Lösungen für die Umwandlung von Meerwasser in trinkbares Süßwasser. Danfoss engagiert sich besonders darin, die Entsalzungsindustrie mit energieeffizienten SWRO-Lösungen zu unterstützen.

Fast ein Drittel der Weltbevölkerung lebt derzeit in Gebieten mit Wasserknappheit bzw. Wassermangel. Danfoss bietet Lösungen, die den Gemeinden helfen können, ihren Wasserverlust zu reduzieren, Energie zu sparen und die Investitionen in das Auswechseln von Rohrleitungen zu reduzieren.
Anwendungen

Ganz gleich, welche Ambitionen Sie für Ihr Wassersystem haben, der iC7-Aqua erfüllt sie. Der Frequenzumrichter der nächsten Generation für Wasseranwendungen verbessert die Pumpeneffizienz, die Energieleistung und die Netzqualität in modernen Wasserinfrastrukturen.

Für die Wasserversorgung unter Nutzung von Oberflächen- oder Grundwasser können Danfoss-Frequenzumrichter dazu beitragen, den Produktionsprozess zu optimieren und gleichzeitig die Energie- und Wartungskosten zu senken.

Der Einsatz von Frequenzumrichtern zur Regelung der Drehzahl von Motoren in zahlreichen Pumpen-, Gebläse-, Mischer- und Entwässerungsanwendungen optimiert die Leistung, schafft Mehrwert und spart gleichzeitig Kosten und Energie.

Die Meerwasserentsalzung hat sich für Offshore-Anwendungen jeder Art als zuverlässigste, kompakteste und robusteste Lösung erwiesen.