Lösungen
Die aktuellen Entwicklungen und Installationen werden durch Klimaschutzvorschriften, neue Anforderungen an die Energieeffizienz, höhere Komfortansprüche, die Zuverlässigkeit der Kühlkette und den Druck, die Gesamtbetriebskosten zu senken, in einem wettbewerbsorientierten Markt vorangetrieben. Mit Danfoss haben Kälte-Klima-Profis, wie Seriengerätehersteller, Anlagenbauer oder Großhändler, Zugang zu der breitesten Produktpalette an benutzerfreundlichen Lösungen, die auf dem Markt erhältlich sind. Unsere Lösungen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen temperaturgeregelte Umgebungen mit nahezu keinen Ausfallzeiten. Mit Hilfe intelligenter Funktionen wird automatisch vor möglichen Ausfällen gewarnt und sichergestellt, dass routinemäßige Wartungsarbeiten rechtzeitig erfolgen. Zu unseren innovativen und beliebten Technologien gehören Turbocor-Verdichter, Scrollverdichter mit IDV-Technologie, Optyma-Verflüssigungssätze, Microchannel- und Mikro-Plattenwärmetauscher, ETS Colibri-Expansionsventile, TU/T2-Ventile und EVR-Magnetventile. Frequenzumrichter zur intelligenten Steuerung und einfachen Integration von Lüftern und Verdichtern in das Gebäudemanagement rundet das Angebot ab.

Verbessern Sie Ihre Projekte und sichern Sie sich langfristige Zuverlässigkeit und Energieeffizienz mit dem branchenweit umfassendsten CO₂-Produktprogramm:

Entdecken Sie die verschiedenen Facetten der Drehzahlregelung für Präzisionskühlung und eine effiziente Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich. Einschließlich Systembeschreibungen, Fällen, Schulungen.

Unser umfangreiches Produktprogramm im Bereich Gewerbekälte ermöglicht uns, Ihnen Lösungen für alles – von Transportkühlung bis hin zu Sonderkühlungen – zu liefern.

Industriekälteanlagen, die entwickelt wurden, um perfekte Bedingungen für Lebensmittel in sicheren, temperaturgeregelten Umgebungen zu gewährleisten und gleichzeitig eine verbesserte Lebensmittelsicherheit und weniger Abfall zu ermöglichen.
Anwendungen

Danfoss-Lösungen für Kühlräume helfen dabei, dass die Lebensmittel frisch und sicher verzehrt werden können. Damit tragen sie erheblich zur Vermeidung von Warenverderb und Lebensmittelverschwendung bei.

Sehen Sie sich unser gesamtes A2L-fähiges Portfolio an, das einen nahtlosen Übergang zu Kältemitteln mit ultraniedrigem Treibhauspotenzial bei der Aufrüstung von Kühlräumen ermöglicht.

Nutzen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Lüftungsgeräte, indem Sie eine Lüftersteuerung verwenden, die Ihnen eine einfache Luftfilterüberwachung und integrierte Brandschutzfunktionen bietet.

Sorgen Sie für eine verbesserte Systemleistung, eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Anlagentechnik und Schutz vor Leckagen, indem Sie den Pumpenbetrieb mit Danfoss-Frequenzumrichtern optimieren.

Der Einsatz von Danfoss-Frequenzumrichtern zur Optimierung der Kapazitätsregelung von Verdichtern, Kondensatoren und Verdampfern in Kühlsystemen verbessert den Leistungskoeffizienten und realisiert Energieeinsparungen.

Mit CO₂-Kältetechnik sind Sie der Gesetzgebung einen Schritt voraus und profitieren von einer nachhaltigen und energieeffizienten Kühlung. Wir können Sie durch unsere jahrzehntelange Erfahrung mit innovativen Lösungen für die gesamte Kühlkette unterstützen. Mit uns gelingt Ihnen der Übergang zu natürlichen Kältemitteln zuverlässig und unkompliziert.