Frequenzumrichter und Leistungswandler der nächsten Generation
Das Premium-Portfolio iC7 von Danfoss repräsentiert die nächste Generation von Frequenzumrichtern und Leistungswandlern, die für die ständig steigenden Anforderungen der Industrie und Versorgungsunternehmen an Energieeffizienz, Netzstabilität und zuverlässige Motorsteuerung entwickelt wurden. Die Entwicklung dieses Portfolios erforderte jahrelange Forschung, die Nutzung jahrzehntelanger Frequenzumrichterexpertise und globale technische Zusammenarbeit. Das Ziel bestand darin, eine wirklich vielseitige iC7-Frequenzumrichterplattform zu schaffen, indem wir die Konstruktion und den Einsatz von Frequenzumrichtern und Leistungswandlern in vielen Branchen neu überdenken.
Im Rahmen einer grundlegenden Neuentwicklung schufen die Ingenieure von Danfoss eine fortschrittliche Motorsteuerungsplattform, die mit zukunftssicherer Frequenzumrichtertechnologie für überlegene Konnektivität, Zuverlässigkeit und langfristige Performance optimiert wurde. Diese intelligenten Frequenzumrichtersysteme werden durch fortschrittliche Methoden wie Hardware-in-the-Loop-Simulationen und Six-Sigma-Qualitätsprozesse validiert, um die von Danfoss erwartete Haltbarkeit zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Frequenzumrichtern und Leistungswandlern, die entwickelt wurden, um die Effizienz zu steigern, die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit in einer Vielzahl von Industrien zu unterstützen.
Was sind iC7-Frequenzumrichter?
Basierend auf einer modularen Architektur umfasst die iC7-Serie Frequenzumrichter mit erhöhter Verarbeitungsleistung und eine hocheffiziente Energieumwandlungsplattform. Die ultrakompakten Frequenzumrichtersysteme regeln Motordrehzahl und Drehmoment, um die Performance zu verbessern und Kosten zu senken. Als sichere Plattform für Frequenzumrichter mit erstklassiger hardwarebasierter Cybersicherheit ist die iC7-Serie ideal für alle Branchen, in denen sichere Konnektivität und hohe Zuverlässigkeit Priorität haben.

Erzielen Sie unübertroffene Exzellenz
-
Ultra-Zuverlässigkeit: Outsourcing gibt es bei uns nicht – wir kontrollieren jeden Prozess und stellen sicher, dass wir alle unsere Frequenzumrichter unter Last testen. Für Frequenzumrichter, die höchste Zuverlässigkeit und vollständige Rückverfolgbarkeit bieten. Der Fokus auf Qualität bei der Entwicklung, intelligente Fertigung und die einzigartige hardwarebasierte Cybersecurity sorgen auch in rauen Umgebungen für herausragende Performance
-
Überlegene Performance: Boosten Sie die Performance Ihrer Anlage mit Frequenzumrichtern, die hohe Präzision und leistungsstarkes Drehmoment bringen. Sie erhalten auch bei niedrigen Drehzahlen eine optimale Wellenleistung – mit oder ohne Rückführung. Schnelle Inbetriebnahme durch Motoranpassung im Stillstand.
-
Zukunftsfähige Technologie: Verwenden Sie einen einzigen Frequenzumrichter zur Optimierung einer Vielzahl verschiedener Motoren und Anlagen. Erhalten Sie die Flexibilität, Intelligenz in der Anlage ganz nach Ihren Wünschen zu verteilen. Funktionalität lässt sich über die gesamte Lebensdauer des Systems erweitern und anpassen. iC7-Frequenzumrichter und -Leistungswandler sind einfach skalierbar und bereit für die Technologien der Zukunft – damit Sie sich auch in den kommenden Jahrzehnten in Ihrer Branche erfolgreich differenzieren können. Danfoss bietet fmi-kompatible Simulationsmodelle und eine Reihe digitaler Tools, um Ihr Produkt während seiner gesamten Lebensdauer zu unterstützen: während der Systementwicklung, der Inbetriebnahme, des Betriebs und des Service
-
Vielseitigkeit: Die iC7-Serie wird mit anwendungsspezifischer Software geliefert, damit Sie jede Anwendung bestmöglich ausführen können. Konfigurieren Sie jeden Umrichter genau Ihren Anforderungen entsprechend. Skalieren Sie die Funktionalität mit einer Vielzahl von Optionen. Sogar der Zugriff erfolgt flexibel: Verbinden Sie sich einfach von Ihrem bevorzugten Gerät aus. iC7-Frequenzumrichter und -Leistungswandler sind ultrakompakt mit intelligenten Funktionen für eine schnelle Installation und Serviceabwicklung und lassen sich problemlos in Fabrik- und Schiffsarchitekturen und Steuerungssysteme integrieren.
-
Intelligenz: Sichere Industrial IoT-fähige Konnektivität unterstützt verschiedene Protokolle. Spezielle Funktionen für verschiedene Industrien unterstützen Ihre speziellen Anforderungen präzise und relevant. Mit zahlreichen integrierten Sensoren fungiert der iC7-Frequenzumrichter als Sensor, Sensor-Hub oder Regler. Er ersetzt externe Sensoren und sogar eine SPS, wenn es die Anwendungsbedingungen zulassen
-
Energieeffizienz: iC7-Frequenzumrichter helfen, die Motor-Performance zu optimieren und den Energieverbrauch in allen Sektoren zu reduzieren.
Elektromotorsysteme machen einen großen Teil des weltweiten Stromverbrauchs und des Kohlenstoff-Fußabdrucks aus, sodass Technologien, die den Energieverbrauch von Elektromotoren reduzieren, einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der globalen Klimaziele leisten. Frequenzumrichter wie die Produkte der iC7-Serie optimieren die Motordrehzahl basierend auf dem tatsächlichen Bedarf, reduzieren den Energieverbrauch in der Regel um 40 % und verbessern gleichzeitig die Performance des Systems sowie die Lebensdauer der Geräte.
Was ist ein Frequenzumrichter?

Industrien und Anwendungen, die von der iC7-Plattform unterstützt werden

Frequenzumrichter für Lüfter sorgen für zuverlässigen Betrieb in kritischen Einsatzgebieten, und Frequenzumrichter mit besonders geringen Oberschwingungsverzerrungen setzen neue Maßstäbe in Sachen Oberschwingungsreduzierung und sorgen somit für saubere Stromnetze und längere Lebensdauer Ihrer Geräte und Anlagen.

Frequenzumrichter und Leistungswandler unterstützen Energieversorger und Versorgungsunternehmen bei der zuverlässigen und effizienten Erzeugung und Nutzung elektrischer Energie. Sie minimieren Oberschwingungsstrom, Spannungsverzerrung und gewährleisten die Compliance des Netzes.

Durch Frequenzumrichter angesteuerte Förderer arbeiten mit optimaler Geschwindigkeit, um höchste Effizienz zu gewährleisten Zahlreiche integrierte Sensoren gewährleisten selbst bei Nulldrehzahl eine hohe Drehmoment-Performance der Welle und arbeiten ohne Geber und ohne Rückführung.

Danfoss bietet flexible Frequenzumrichter-Steuerungsstrategien für Elektromotoren in Kombination mit Energieeffizienz, um zuverlässig und effektiv innerhalb strengen Sicherheitsvorschriften zu arbeiten.

Intelligente Frequenzumrichter und Leistungswandler für Antriebssysteme und Schubdüsen bieten Ihnen Effizienz, Cybersicherheit und Entwicklungsgeschwindigkeit. Die Simulationstools von Danfoss reduzieren Kosten und Risiken während der Produktlebensdauer.

Frequenzumrichter regeln die Drehzahl von Elektromotoren in zahlreichen Pumpen-, Gebläse-, Mischer- und Entwässerungsanwendungen, um die Leistung zu optimieren, Mehrwert zu schaffen und gleichzeitig Kosten und Energie zu sparen.
iC7 portfolio
Die iC7-Serie bietet Frequenzumrichter und Leistungswandler, die für die speziellen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Schwerindustrie, der Schifffahrt und Offshore-Schifffahrt, der Elektrifizierung an Land und auf See, der Luftqualität in Innenräumen und der Tunnelbelüftung sowie für Pumpen in Wassermanagementsystemen entwickelt wurden.

Dank Vernetzung, Sicherheit und Intelligenz profitieren Sie mit diesem Frequenzumrichter von den neuesten Entwicklungen im Industrial IoT.

Ausgestattet mit Intelligenz und hoher Drehmoment-Performance der Welle unterstützt dieser ultrakompakte Frequenzumrichter alle maritimen Anwendungen.

Optimieren Sie maritime und Smart-Grid-Anwendungen wie Energiespeicherung, Landstromversorgung oder Lade- und Elektrolyseanwendungen.

Der Frequenzumrichter der nächsten Generation für Pumpen, sorgfältig entwickelt für das Wasser- und Abwassermanagement.

Profitieren Sie von unübertroffener Performance und Zuverlässigkeit zur Unterstützung von IAQ und Effizienz in Gebäudemanagementsystemen.
Key technology
Die iC7-Serie kombiniert fortschrittliche Frequenzumrichter- und Leistungswandlertechnologie mit integrierter Intelligenz und wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit, Performance und Sicherheit Ihrer Anwendungen und Systeme zu verbessern. SIL3 pl e-konforme funktionale Sicherheit und Analytik des Frequenzumrichters für vorausschauende Instandhaltung sind nur einige der Funktionen. Lesen Sie mehr:
Frequenzumrichter Secure-by-Design
iC7-Frequenzumrichter und -Leistungswandler verfügen über integrierte hardwarebasierte Cybersicherheit, Gateway-Technologie sowie Cloud- und Analyseplattformen für Industrial IoT. All diese Funktionen schützen Ihre Systeme vor unbefugtem Zugriff und Cyberbedrohungen.
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören:
- Hardwaregestützter Crypto-Chip
- Sicherer Firmware-Schutz
- Verschlüsselte Datenübertragung
Diese Funktionen helfen, vernetzte Frequenzumrichtersysteme zu schützen, und unterstützen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Modernste Intelligenz in der Motorsteuerung
Die iC7-Serie integriert mehr Sensoren und gesteigerte Rechenleistung, um eine leistungsstarke und präzise Motorsteuerung für eine Vielzahl von Anwendungen und Betriebsbedingungen zu bieten.
Zu den intelligenten Motorsteuerungsfunktionen gehören:
- Hohe Drehmoment-Performance der Welle auch bei niedrigen Drehzahlen
- Unterstützung für Regelung mit und Steuerung ohne Rückführung
- Schnelle Inbetriebnahme für Asynchron- und Synchronmotoren
- Automatische Motoranpassung im Stillstand
Diese Funktionen verbessern die Performance, Stabilität und Effizienz der Maschine.

Robuste Zuverlässigkeit mit Qualität im Mittelpunkt
Um beispiellose Robustheit auch in rauen Umgebungen zu gewährleisten, mussten wir ganz von vorne anfangen. Mit unseren Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsteams entwickeln wir Umrichter für eine automatisierte Montage, um damit das Ausfallrisiko zu verringern. Und durch Verwendung der Six Sigma-Methode – sowie durch Testen mithilfe von Hardware-in-the-Loop-Simulationen – erhöhen wir ihre Lebensdauer und Qualität noch weiter. Mit der zugrunde liegenden Philosophie „Fail Fast“ ist das Ergebnis eine beispiellose Liebe zum Detail. Der qualitätsorientierte Ansatz führt zu erstklassiger Performance und Zuverlässigkeit – unabhängig von der Umgebung.

FAQ
Was sind iC7-Frequenzumrichter?
Die iC7-Serie ist ein Portfolio fortschrittlicher Frequenzumrichter und Leistungswandler von Danfoss, das entwickelt wurde, um die Motorsteuerung, Energieeffizienz und Systemperformance in einer Vielzahl von Anwendungen mit Elektromotoren und Elektrifizierung zu verbessern.
In welchen Industrien werden iC7-Frequenzumrichter eingesetzt?
iC7-Frequenzumrichter und Leistungswandler optimieren Anwendungen in Industrien wie Fertigung, Schifffahrt, Wasser- und Abwassermanagement, Klimatisierung und Gebäudebelüftung, Hybridenergielösungen, Energiespeicherung und Elektrolyse für grünen Wasserstoff, um nur einige zu nennen.
Welche Vorteile bieten Frequenzumrichter?
Frequenzumrichter verbessern die Energieeffizienz, reduzieren die mechanische Belastung und ermöglichen eine präzise Steuerung von Elektromotoren.
Wie verbessern iC7-Frequenzumrichter die Energieeffizienz?
iC7-Frequenzumrichter regeln die Motordrehzahl basierend auf dem tatsächlichen Bedarf des Systems und tragen so dazu bei, unnötigen Energieverbrauch zu reduzieren.
Welche Produkte umfasst die iC7-Serie?
Die iC7-Serie besteht aus:
Weitere Produkte werden im Rahmen zukünftiger Erweiterungen des Portfolios eingeführt.