Benötigen Sie eine innovative Motorsteuerung?
Bei der iC7-Serie können Sie dank innovativer Steuerung und zusätzlicher Sensoren für mehr Präzision hochdynamische Anwendungen einfach mit einem Frequenzumrichter steuern.
Hohe Drehmomentgenauigkeit in Regelkreisen mit und ohne Rückführung mit blitzschneller Reaktion – unabhängig von der Drehzahl. Höhere Leistung, niedrigere Oberschwingungen und volle Konformität – jederzeit.


Schnellerer Projektstart
Die automatische Motoranpassung (AMA) im Stillstand reduziert die Komplexität und den Zeitaufwand bei der Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern in anspruchsvollen Anwendungen sowohl bei geberbasierter als auch bei geberloser Steuerung ohne Rückführung. Für eine gleichmäßige Leistung sind weder aufwändige Anpassungsverfahren noch eine manuelle Anpassung erforderlich, und Sie können die wichtigsten Motorparameter ermitteln, ohne die Motorlast entkoppeln zu müssen.

Anpassungsfähige Steuerung
Sie können die Steuerung auf Ihre spezifische Anwendung abstimmen, indem Sie die am besten geeignete integrierte Anwendungssoftware auswählen. Jede Anwendung bietet spezielle Steuerfunktionen für die spezifischen Anforderungen bestimmter Branchen.