Analoge Thermostate
Analoge Thermostate sind elektronische Regler, mit denen Sie den Typ des Heizungssystems einstellen und Regelparameter anpassen können. Es sind
3
Arten von Thermostaten erhältlich:
- zur Regelung der Luft-/Raumtemperatur und Begrenzung der Bodentemperaturen – mit Raumfühler und Bodenfühler
- für Luft-/Raumtemperaturregelung – nur mit Raumfühler
- für die Bodentemperaturregelung – nur mit Bodenfühler.

DEVIreg™ 130/132 umfasst eine Reihe einfacher elektronischer Thermostate mit 16 A, die direkt an der Wand installiert werden können. Die Thermostate haben nur eine Taste zur Einstellung der Temperatur und zum Abschalten. Darüber hinaus verfügen sie über eine LED-Anzeige, die Bereitschafts- (grünes Licht) und Heizintervalle (rotes Licht) anzeigt.

DEVIreg™ 330 ist ein Produktsortiment mit einfachen elektronischen Thermostaten zur Installation in Schaltschränken mit DIN-Schiene.
Der Thermostat muss über einen allpoligen Trennschalter angeschlossen werden. Sie verfügen über eine LED-Anzeige, die Bereitschafts- (grünes Licht) und Heizintervalle (rotes Licht) anzeigt.

DEVIreg™ 530/531/532 umfasst eine Reihe einfacher elektronischer Thermostate mit 15 A mit 2-poligem Schalter für die Unterputzmontage. Die Thermostate werden zur Regelung von Fußbodenheizungssystemen in Innenräumen verwendet.

DEVIreg™ Hotwater ist ein elektronischer programmierbarer Regler mit 4 Kanälen für die DIN-Schienenmontage. Jeder Kanal kann individuell eingestellt werden, um Warmwasser zu halten und es kann manuell oder nach einem Zeitplan desinfiziert werden. Für jeden Kanal müssen 2 Fühler zur Temperaturmessung verwendet werden.
Die Steuerung des Gebäudemanagementsystems (BMS) ist über die serielle Modbus RS485-Schnittstelle möglich.
Funktionen und Vorteile analoger Thermostate
-
Exakte Regelung der Raumthemperatur
-
Automatische Regelung des Elektroheizungssystems
-
Wirtschaftliche Regelung von Elektroheizungssystemen
-
Möglichkeit der Unterputz-, Aufputz- oder DIN-Schienenmontage
-
Einfache Auswahl des Temperatursollwerts
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungshandbuch | Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual | Englisch | Mehrfach | 20 Aug., 2018 | 3.6 MB | |
| Katalog | Danfoss Product catalogue | Englisch | Mehrfach | 20.8 MB | ||
| Anwendungshandbuch | DEVI Domestic Hot Water Application guide | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 26 Mai, 2022 | 1.1 MB | |
| Anwendungshandbuch | DEVI Domestic Hot Water Application guide | Englisch | Mehrfach | 03 März, 2023 | 7.2 MB | |
| Anwendungshandbuch | DEVI Domestic Hot Water Application guide_v2 | Dänisch | Dänemark | 18 Juni, 2024 | 1.3 MB | |
| Anwendungshandbuch | DEVI Indoor Application manual | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 26 Mai, 2022 | 21.2 MB | |
| Anwendungshandbuch | DEVI Indoor Application manual | Schwedisch | Schweden | 22 Juni, 2022 | 20.8 MB | |
| Anwendungshandbuch | DEVI Indoor Application manual | Englisch | Mehrfach | 04 Nov., 2016 | 23.6 MB | |
| Anwendungshandbuch | DEVI Indoor Application manual | Russisch | Kasachstan | 15 Sept., 2020 | 21.2 MB | |
| Anwendungshandbuch | DEVI Indoor Application manual | Dänisch | Dänemark | 03 Juni, 2021 | 4.8 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 04 Aug., 2025 | 29.2 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Englisch | Mehrfach | 09 Feb., 2026 | 28.3 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Finnisch | Finnland | 24 Juni, 2025 | 13.8 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Norwegische Bokmål | Norwegen | 06 Aug., 2025 | 26.4 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Niederländisch, Flämisch | Niederlande | 14 Aug., 2025 | 28.5 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Griechisch (Modern) | Griechenland | 20 Okt., 2025 | 29.5 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Polnisch | Polen | 25 Sept., 2025 | 28.1 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Litauisch | Litauen | 02 Okt., 2025 | 28.1 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Kroatisch | Kroatien | 23 Dez., 2025 | 22.9 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Schwedisch | Schweden | 29 Dez., 2025 | 25.4 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Tschechisch | Tschechien | 21 Okt., 2025 | 29.2 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Italienisch | Italien | 28 Juli, 2025 | 29.2 MB | |
| Katalog | DEVI Product Catalogue | Ukrainisch | Ukraine | 16 Jan., 2025 | 13.0 MB | |
| Katalog | DEVI Produkt Katalog | Deutsch | Österreich | 03 Feb., 2026 | 15.5 MB | |
| Datenblatt | DEVIreg 130/132 | Deutsch | Mehrfach | 17 März, 2021 | 474.6 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg 330 | Deutsch | Mehrfach | 18 März, 2021 | 491.8 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 130/132 | Englisch | Mehrfach | 27 März, 2025 | 453.4 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 130/132 | Dänisch | Dänemark | 19 Okt., 2022 | 603.8 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 130/132 | Französisch | Frankreich | 03 Okt., 2024 | 448.9 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 330 | Französisch | Frankreich | 03 Okt., 2024 | 556.3 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 330 | Ukrainisch | Ukraine | 23 Dez., 2021 | 97.4 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C | Tschechisch | Tschechien | 29 Okt., 2015 | 180.6 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 15 Feb., 2016 | 180.0 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C | Dänisch | Dänemark | 19 Okt., 2022 | 591.1 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C | Englisch | Mehrfach | 09 Feb., 2026 | 569.2 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 530 | Tschechisch | Tschechien | 30 Okt., 2015 | 258.1 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 530 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 16 Feb., 2016 | 257.9 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ 530, 531, 532 | Ukrainisch | Ukraine | 24 Dez., 2021 | 78.0 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ Hotwater | Tschechisch | Tschechien | 19 Mai, 2022 | 193.0 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ Hotwater | Englisch | Mehrfach | 09 Feb., 2026 | 239.3 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ Hotwater | Dänisch | Dänemark | 19 Okt., 2022 | 435.8 KB | |
| Datenblatt | DEVIreg™ Hotwater | Französisch | Frankreich | 03 Okt., 2024 | 225.8 KB |
Verwandte Produkte

Die Heizmatten werden für die Installation in einer dünnen Schicht Fliesenkleber, einer selbstnivellierenden Mischung oder Ähnlichem verwendet. Die standardmäßige Mindestdicke der Bodenschicht beträgt 5–8 mm, wobei die Dicke der elektrischen Heizmatte bei 3–4,5 mm liegt. Dadurch wird der Boden nur minimal erhöht. Elektrische Heizmatten bestehen aus einem dünnen Band, das sicher auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe befestigt und in der Regel 50 cm breit ist. Dünne Heizmatten werden als fertige Heizabschnitte für einen bestimmten Bereich (d. h. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²) gefertigt und beinhalten Netzkabel (Kaltleiter) und hermetisch abgedichtete Anschlüsse.

Heizbänder
Heizbänder werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter als komfortable Fußbodenheizungen für Innenräume und Vollheizungen sowohl in kleinen Häusern als auch in großen Gewerbegebäuden. Heizkabel werden meist in Verbindung mit Neubauten oder größeren Sanierungsprojekten verwendet.
Zubehör
Passendes Zubehör
Zubehör im Product Store
Videos
Videos zum Thema Elektroheizung auf YouTube
Alle unsere Videos zum Thema Elektroheizung finden Sie auf einer speziellen Wiedergabeliste auf YouTube. Öffnen Sie bitte den nachstehenden Link.

Tools und Apps

Die ECtemp™ Smart App ermöglicht die drahtlose Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen mit dem ECtemp™ Smart Thermostat. Die App verwandelt Ihr Mobilgerät in eine intuitive Fernbedienung für die Fußbodenheizung.

Testen Sie den virtuellen Codegenerator für den ECtemp Touch Thermostat für Elektroheizungen. Dieses virtuelle Instrument ermöglicht die Erstellung eines speziellen HEXA-Codes gemäß den spezifischen Einstellungen des ECtemp Touch Thermostats, um über eine Zwei-Wege-Kommunikation eine Ferneinrichtung zu ermöglichen.
Zugehörige Anwendungen

Mit Danfoss-Lösungen für begehbare Kühlräume bleiben Lebensmittel frisch und sicher. Unsere energieeffizienten Technologien minimieren Warenverderb und reduzieren Lebensmittelverschwendung, indem sie optimale Lagerbedingungen gewährleisten.

Elektrische Fußbodenheizung für alle Arten von Böden
Elektroheizungen bieten eine energieeffiziente und umweltfreundliche Fußbodenheizungslösung. Sie sind flexibel sowohl in Neubauten als auch bei Renovierungen einsetzbar und eignen sich für Nass- und Trockenbau.
Verwandte Lösungen

Die Art und Weise, wie Bürogebäude genutzt werden, ändert sich schnell. Trends wie Smart Offices, Digitalisierung und flexible Arbeitsplätze erfordern auch Anpassungen in technischer Hinsicht. Ein optimaler Raumkomfort für die Mitarbeiter ist unerlässlich. Danfoss bietet komforterhöhende und energiesparende HVAC-Lösungen an.

Nie war es für Supermärkte so entscheidend, ihre Energieeffizienz zu verbessern sowie Lebensmittelverluste und CO2-Emissionen zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit einem dänischen Supermarkt hat Danfoss die neuesten Technologien und Lösungen eingesetzt, um einen der energieeffizientesten Supermärkte aufzubauen.

Die Heizung macht den größten Teil des Energieverbrauchs in Ein- und Zweifamilienhäusern aus. Die meisten bestehenden Häuser haben das Potenzial, durch die Verbesserung der Heizungsanlage und die Optimierung der Regelung des Heizbetriebs erhebliche Energieeinsparungen zu realisieren.

Die energetische Optimierung von Gewerbegebäuden ist ein Schlüsselaspekt einer erfolgreichen Dekarbonisierungsstrategie. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir den bestehenden Gebäudebestand renovieren und energieeffizienter gestalten. Mit der Nutzung bestehender Technologie zur Optimierung des Primärenergieverbrauchs, zur Wiederverwendung verschwendeter Energie und zur Optimierung der Energieverteilung in Gewerbegebäuden.

Unser umfangreiches Produktprogramm im Bereich Gewerbekälte ermöglicht uns, Ihnen Lösungen für alles – von Transportkühlung bis hin zu Sonderkühlungen – zu liefern.

Die Hotelindustrie ist ein sehr wettbewerbsintensiver Sektor, in dem die Margen ständig unter Druck stehen. Der Service für die Gäste muss auf einem hohen Niveau bleiben, um den Ruf der Hotels zu wahren. Energieeinsparung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Danfoss bietet komforterhöhende HVAC-Lösungen an, die gleichzeitig helfen, den Energieverbrauch zu senken.
Gewährleistung
Bei Danfoss legen wir Wert darauf, hochwertige Produkte mit langfristiger Wirkung zu liefern. Sollten Sie wider Erwarten bei Ihrem DEVI-Produkt auf Probleme stoßen, gewährt Ihnen Danfoss eine Garantie für die Marke DEVI ab Kaufdatum, solange dieses nicht länger als 2 Jahre nach dem Produktionsdatum liegt, die folgenden Bedingungen unterliegt:
Je nach Produkt gilt die Produktgarantie für zwei Jahre, fünf Jahre oder zwanzig Jahre.Unter die Produktgarantie fallen die Kosten für:
- •Produktaustausch durch ein neues vergleichbares Produkt oder für eine Reparatur des Produkts
- Transportkosten

Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support