Was ist Storeview Web?
Storeview Web ist eine Softwareplattform, die eine sichere und intuitive Benutzeroberfläche für den vollständigen Webzugriff auf den AK-SM800A und andere ausgewählte Überwachungseinheiten bietet. StoreviewWeb wird sowohl "Storeview Browser 5" (SvB5) als auch "Storeview Desktop" (SvD) ablösen und gleichzeitig ausgewählte Funktionen aus den Tools "Service Tool" (AK-ST500), "Remote Management Tool" (RMT) und der APP "SiteService" ersetzen. Die Anwendung läuft auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Browsern, Desktop-Computern und mobilen Endgeräten wie Smartphone und Tablet. StoreviewWeb basiert auf modernen Frameworks und wird anhand von Kundenrückmeldungen kontinuierlich mit neuen Funktionen aktualisiert, unabhängig von der Aktualisierungen der Geräte-Firmware des AK-SM 800A.
Storeview Web basiert auf der gleichen Software-Architektur wie unsere Alsense® Cloud-Services und verwendet gemeinsame Elemente, um das gleiche Erscheinungsbild in der gesamten Anwendung sicherzustellen. So profitiert Storeview Web von gemeinsamen Funktionen, und Sie als Benutzer erleben die gleiche intuitive Oberfläche auf beiden Plattformen.
Warum Storeview Web?
-
Auf mehreren Plattformen verfügbar
Storeview Web ist der Name einer Anwendung, die auf mehreren Plattformen verfügbar sein wird – im Browser und auf dem Desktop. Aufgrund technischer Unterschiede sind einige Funktionen auf bestimmte Plattformen beschränkt. -
Sicher und laufend aktualisiert
Immer aktualisiert und mit den neuesten verfügbaren Sicherheitsupdates der zugrunde liegenden Komponenten -
Domain-Wissen
Entwickelt für Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel und mit langjähriger Erfahrung in der Kältetechnik. -
Ein Tool für die Zukunft
Storeview Web vereint mehrere ältere Tools (StoreView Desktop, StoreView Browser, StoreView Browser 5, Remote Management Tool, Site Service App) zu einem intuitiven und einheitlichen Erlebnis. -
Kontinuierliche Weiterentwicklung
Ständige Weiterentwicklung der Funktionen & Erweiterungen anhand von Kundenrückmeldungen & Nutzungsanalyse, unabhängig von der Aktualisierungen der Geräte-Firmware des AK-SM 800A.
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen

Nachhaltiges Portal zur Leistungsoptimierung von Supermärkten und Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel.

Die Smart-Store-Lösung erhöht die Lebensmittelsicherheit und senkt die Energiekosten durch die integrierte und intelligente Regelung von Kühlung, HLK, Beleuchtung und anderen Anwendungen.

Die Energiekosten gehören zu den größten Ausgaben im täglichen Betrieb Ihres Supermarktes. Daher versuchen Einzelhändler zunehmend, die Energieeffizienz ihres Supermarktes zu verbessern.