Die Modernisierung der Heizungs- und Kühlungsregelung durch dynamischen hydraulischen Abgleich zählt zu den effektivsten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden.
Mit optimierten Heizungs- und Kühlsystemen lassen sich Energieeinsparungen von 15 bis 38 % erzielen – bei gleichzeitig kurzer Amortisationszeit.
Die ISO 16484-4:2025 definiert die Anforderungen an energieeffiziente Gebäudeautomationssysteme und legt fest, dass nur Lösungen mit modulierender Raumregelung, belegungsabhängigem Lastmanagement und dynamischem hydraulischem Abgleich die Energieeffizienzklasse A erreichen können.
Herkömmliche statische Abgleichventile oder Durchflussbegrenzer erfüllen diese Anforderungen nicht.
Danfoss Ventile für den dynamischen hydraulischen Abgleich, wie das RA-DV, ermöglichen dank Membrantechnologie eine echte dynamische Durchflussregelung und unterstützen die Erreichung höchster Energieeffizienzstandards.
Mit der Veröffentlichung der ISO 16484-4 im August 2025 steht der HLK-Branche erstmals eine eindeutige Definition für den dynamischen hydraulischen Abgleich zur Verfügung.
Seit der Einführung der ISO 52120-1 im Jahr 2021 stellte sich für Planer, Gebäudebetreiber und Fachleute der Gebäudeautomation die Frage, welche Anforderungen ein System erfüllen muss, um als dynamisch abgeglichen zu gelten und die höchste Energieeffizienzklasse A zu erreichen.
Die ISO 16484-4 liefert nun die Antwort: Ein System muss den Differenzdruck über dem Raumtemperatur-Regelventil sowohl unter Auslegungsbedingungen als auch im Teillastbetrieb automatisch konstant halten. Nur wenn sowohl der Ventilsitz als auch die Voreinstellung druckunabhängig arbeiten, gilt das System als dynamisch hydraulisch abgeglichen.
Diese Klarstellung schafft eine wichtige Grundlage für die Planung und Bewertung energieeffizienter Heizungs-, Kühlungs- und Gebäudeautomationssysteme. Sie erleichtert es Planern und Betreibern, Lösungen zu identifizieren, die die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A erfüllen und gleichzeitig den Energieverbrauch von Gebäuden reduzieren können.
„Die neue Norm schafft endlich Klarheit darüber, was ein dynamisch abgeglichenes System auszeichnet“, erklärt Tina Krogh Vassard, Senior Product Manager Hydronics bei Danfoss Climate Solutions.
Seit der Veröffentlichung der ISO 52120-1 im Jahr 2021 setzen wir uns für Klarheit bei der Definition des dynamischen hydraulischen Abgleichs ein. Die neue Norm schafft nun endlich eine eindeutige Abgrenzung zwischen echten druckunabhängigen Ventilen und einfachen Durchflussbegrenzern und definiert klar, welche Anforderungen für einen dynamischen hydraulischen Abgleich erfüllt sein müssen.”
Ein Gewinn für Gebäudeeigentümer und die Umwelt
Die ISO 16484-4 schreibt vor, dass ein dynamisch hydraulisch abgeglichenes System seine Leistungsfähigkeit auch im Teillastbetrieb aufrechterhalten muss. Dadurch wird sichergestellt, dass Systeme der Energieeffizienzklasse A die effizientesten Methoden für Heizung und Kühlung nutzen.
„Heizungs- und Kühlsysteme arbeiten nur selten dauerhaft unter Auslegungsbedingungen. Werden Teillastzustände nicht berücksichtigt, besteht das Risiko unnötiger Energieverluste und eines verminderten Raumkomforts“, erklärt Niels Gregersen. „Mit den Anforderungen der ISO 16484-4 erhalten Gebäudeeigentümer ein System, das unter allen Lastbedingungen eine gleichmäßige und komfortable Raumtemperatur gewährleistet.“
Für Gebäudeeigentümer, Planer und Betreiber bedeutet dies mehr Planungssicherheit bei der Umsetzung energieeffizienter Heizungs-, Kühlungs- und Gebäudeautomationssysteme. Gleichzeitig trägt ein echter dynamischer hydraulischer Abgleich dazu bei, den Energieverbrauch zu senken, den Nutzerkomfort zu verbessern und die Anforderungen der BAC-Effizienzklasse A zuverlässig zu erfüllen.
Studien zeigen, dass durch den Einsatz eines dynamischen hydraulischen Abgleichs Heizenergieeinsparungen von 11 bis 22 % erzielt werden können1. Damit profitieren nicht nur Gebäudeeigentümer von niedrigeren Betriebskosten, sondern auch die Umwelt durch reduzierte CO₂-Emissionen.
Gemäß den Anforderungen der ISO 16484-4 erfüllen sowohl die RA-DV als auch die VHS-DV Heizkörperventile von Danfoss die Kriterien der BAC-Effizienzklasse A. Dank ihrer druckunabhängigen Membrantechnologie ermöglichen sie eine echte dynamische Durchflussregelung und unterstützen eine maximale Energieeffizienz in modernen Gebäuden.

Möchten Sie mehr erfahren? Entdecken Sie Produktinformationen, Videos, FAQs und weitere hilfreiche Inhalte
Dynamische Ventieltechnologie entdecken
Knowledge center

Heizungs- und Kühlsysteme verursachen bis zu 50 % des Energieverbrauchs in der EU. Die EN ISO 52120 definiert, wie intelligente Gebäudeautomation (BACS) und moderne Regelungssysteme die Energieeffizienz von Gebäuden steigern und Betriebskosten senken. Mit unserem Know-how unterstützen wir Sie dabei, das volle Energiesparpotenzial Ihrer Heizungs- und Kühlungsanlagen auszuschöpfen.

Die überarbeitete EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) stärkt die Energieeffizienz von Gebäuden durch die Förderung des hydraulischen Abgleichs und die Optimierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK). Für Neubauten und Sanierungen wird der hydraulische Abgleich zu einer zentralen Anforderung, um Energieverbrauch, Betriebskosten und CO₂-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig den Nutzerkomfort zu steigern.

Energieeffiziente Gebäude sind ein zentraler Baustein der Energiewende. Dieses Expertenpapier erläutert, wie moderne Gebäudeautomations- und Regelungssysteme (HLK-BACS) den Energieverbrauch reduzieren, Betriebskosten senken und zur Erreichung von Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungszielen beitragen können.

Energieeffizienz durch hydraulischen Abgleich
Danfoss bietet ein umfassendes Portfolio an Lösungen – von PICV- über automatische und thermische bis hin zu manuellen Abgleichventilen – für maximale Energieeffizienz und optimalen Anlagenbetrieb.
Mehr erfahren
Lösungen für Fernwärme und Fernkälte

Egal ob Kunde, Hausbesitzer oder Bauherr: Alle profitieren von höherem Komfort bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.. Mit unserem breiten Portfolio an Komponenten und Systemlösungen für Wohngebäude finden Sie die perfekte Kombination energieeffizienter Produkte für Ihr Heizanlage. Unsere Lösungen reduzieren den Energieverbrauch, steigern den Komfort und leisten einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung von Städten und Gemeinden.

Von Büros bis Industrieanlagen: Gewerblich genutzte Gebäude erfüllen vielfältige Aufgaben. Was sie alle verbindet: Heiz- und Klimaanlagen müssen in Bau und Betrieb maximal effizient, vielseitig und wirtschaftlich sein. Durch die Optimierung der Gebäudehülle, der Energieerzeugung und -verteilung sowie der internen Energieflüsse lässt sich die Leistungsfähigkeit steigern und ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung leisten.