Nachfolgend finden Sie eine Übersicht von Informationen, von denen wir denken, dass sie für Sie als Hausbesitzer nützlich sind: Gönnen Sie sich und Ihrem Eigenheim die besten Heizungslösungen!
Energie sparen mit den Danfoss Heizungslösungen
Wir haben einige Tipps, wie Sie Energie sparen können. Bevor Sie die optimale Heizungslösung für Ihr Zuhause wählen, sollten Sie bedenken, dass in Europa die Heizkosten einen großen Teil der jährlichen Energiekosten ausmachen. In einigen Ländern entspricht dies sogar bis zu 70 Prozent der Gesamtausgaben. Die restlichen 30 Prozent werden für Warmwasser in Wohngebäuden ausgegeben.

Sie wollen Ihren Thermostatkopf ersetzen?
Ersatzfühler Suche leicht gemacht: Auf dieser Seite wird Ihnen die Suche nach einem neuen Thermostatkopf erleichtert. Probieren Sie es aus!

5 Gründe für die Modernisierung Ihrer Heizungsanlage
Die Renovierung Ihres Hauses kann kostspielig und zeitaufwendig sein. Aber durch die Modernisierung Ihrer Heizungsanlage haben Sie oft eine sehr kurze Amortisationszeit, da die Investitionen eher gering, jedoch mit hohen Energieeinsparungen verbunden sind.

Verwandte Produkte
Support

Hier finden Sie Informationen zu Danfoss Ally Produkten

Hier finden Sie Hilfe Rund um das stand-alone Produkt Danfoss Eco

Hier finden Sie Hilfe zur Danfoss Icon2 Fußbodenheizungs-Produktreihe. Sie haben einen älteres Icon-Modell? Dann klicken Sie auf den zweiten Link für Hilfestellungen.

Hier finden Sie Hilfestellungen Rund um ältere Produkte der Danfoss Link Reihe
So funktioniert es

Der hydraulische Abgleich - Energieeffizienz ganz einfach geregelt
Der hydraulische Abgleich von Zweirohranlagen, aber auch von Einrohrheizungen und Fußbodenheizungen ist ein Thema, das in den letzten Jahren zu einem Synonym für Energieeffizienz in der Heizungstechnik geworden ist und in der Zukunft noch mehr für die Optimierung der Wärmeverteilung in Millionen von Bestandsgebäuden stehen wird.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den drei Varianten des hydraulischen Abgleichs.

Die BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude
Hier erfahren Sie mehr darüber.